Терминология

В каждой сфере деятельности появляется свой язык и своя терминология, хотя бы для того, чтобы дать имя новым технологиям. Здесь вы найдете объяснения к часто используемым понятиям в области электромобильности.

Перем. токПеременный ток
CCSCombined Charging System - комбинированная система зарядки: комбинированная вставная система зарядки с возможностью зарядки перем. и пост. током на одном вводе ТС.
ComboУстаревшее название для комбинированной системы зарядки
СоединительЗарядный штекер, вставляемый в транспортное средство.
CPControl Pilot: обозначение контакта штекерного разъема / кабеля, по которому передаются коммуникационные данные.
DCПостоянный ток
EVЭлектрическое транспортное средство
GB/TГеометрия штекеров на китайском рынке.
IC-CPDУстройство защиты и управления, находящееся в кабеле
OCPPOpen Charge Point Protocol: протокол открытой зарядной точки для связи между зарядной колонкой и сервером.
PHEVВвод гибридного электрического транспортного средства
ШтекерЗарядный штекер, вставляемый в зарядную колонку.
PPProximity Pilot – Контакт для установления допустимой нагрузки по току зарядного кабеля и для активации блокировки отъезда.
Выходное гнездоЗарядная розетка в зарядной колонке.
Тип 1Геометрия штекера для американского и частично для японского рынка.
Тип 2Геометрия штекера для европейского рынка
Vehicle InletЗарядное гнездо в транспортном средстве.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61