Компоненты и решения

Компоненты и решения

Многосторонняя компетентность

Узнайте больше о мобильности в будущем на примере изделий и услуг Phoenix Contact.

Вернуться к E-Mobility

Категории

  • Компоненты для зарядной инфраструктуры

    Наша продукция обеспечивает безопасное управление и контроль процессом зарядки. Наш ассортимент охватывает при этом наряду с зарядными кабелями и инфраструктурой зарядных розеток также устройства управления зарядкой и другие компоненты.

  • Компоненты для электромобилей

    Phoenix Contact E-Mobility GmbH является партнером транспортной промышленности по теме электромобильности. Мы разрабатываем стандартные вводы для автомобилей и заказные решения для производителей автомобилей и их субподрядчиков.

  • Решения для зарядной инфраструктуры

    Компоненты для зарядной инфраструктуры, коммуникационные системы для ПО ИТ и управления зарядкой компании Phoenix Contact образуют полноценную программу решений для поставщиков электроэнергии и владельцев автопарков.

Phoenix Contact предлагает широкий спектр продуктов и решений для электромобильности: от зарядных интерфейсов автомобилей и колонки для зарядки пост. и перем. током, устройств управления зарядными колонками до комплексных решений для контроля процесса зарядки.

Преимущества для вас

  • Обширный ассортимент продукции на рынке благодаря поддержке всех стандартов для зарядки переменным и постоянным током
  • Быстрое внедрение на рынок благодаря согласованным компонентам из одних рук
  • Большая комплексность при помощи опциональных компонентов связи для владельцев инфраструктуры и управляющих автопарком

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Защита от перенапряжений в зарядных станциях

Мы протестировали, что происходит с настенной коробкой при перенапряжении.