Виды и режимы зарядки

Узнайте, какими способами могут быть заряжены аккумуляторы электромобиля. Зарядка переменным или постоянным током и замена аккумуляторов – в чем заключается разница? В стандартах МЭК 61851 и МЭК 62196 детально описаны процессы зарядки.

В целом определяются 4 режима работы зарядки. В соответствии с МЭК 61851 существуют различные способы зарядить аккумулятор электромобиля. В общей сложности различают три режима зарядки переменным током (AC) и четвертый режим для зарядки постоянным током (DC).

Зарядка переменным током

Зарядный штекер AC для электромобиля  

Зарядный штекер AC для электромобиля

При зарядке переменным током преобразователь перем. тока в пост. расположен в автомобиле. Он преобразует переменный ток в необходимый для зарядки аккумулятора постоянный ток.

Наши зарядные штекеры AC осуществляют зарядку перем. током в режиме 2 и 3, и имеют зарядную мощность до 43 кВт.

Зарядка постоянным током

Зарядные штекеры с комбинированной системой зарядки  

Зарядные штекеры с комбинированной системой зарядки

Зарядка постоянным током предоставляет возможность передавать высокую мощность в течение короткого времени. По сравнению с зарядкой переменным током контакты и сечения проводников больше, что позволяет передавать до 200 А и 850 В пост. тока. В общем здесь говорится о быстрой зарядке.

Для зарядки постоянным током ведущие производители автомобилей рекомендуют комбинированную систему зарядки – CCS – она описана в стандарте МЭК 62196-3. Для американского рынка зарядка CCS типа 1 описана в стандарте J1772. В Китае зарядка постоянным током описана в стандарте GB/T 20234.3 и учитывает до 250 А и 750 В постоянного тока.

Системы смены аккумулятора

Система смены аккумулятора  

Система смены аккумулятора

При использовании данной концепции использованные аккумуляторные блоки вынимаются из транспортного средства и заменяются на заряженные. Концепция замены аккумулятора наиболее подходит для автомобилей городского или коммунального хозяйства.

Смена аккумуляторных блоков производится с помощью полностью автоматизированных роботов в течение нескольких минут. Таким образом время простоя сокращается до минимума.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61