XJ Group Corporation

Быстрая смена аккумулятора благодаря штекерным соединителям от Phoenix Contact

a_0059048  

Интеллектуальная мобильность: Китай делает ставку на пассажирские электромобили

XJ Group Corporation производит и поставляет системы выработки, передачи и сбыта электроэнергии. Кроме этого компания предлагает преобразователи постоянного тока, защитное оборудование, а также технологии автоматизации и электрооборудование для рельсового транспорта, интеллектуальные счетчики тока, системы AMR и автоматизации распределения сети.

К ее клиентам относятся предприятия коммунально-бытового обслуживания в Китае, Турции, Индонезии, Бразилии, Таиланде и Индии. Компания была основана в 1947 году, ее постоянное местопребывание находится в г. Ксучанг, Китай. С 2011 года компания XJ Group Corporation является дочерним предприятием China Electric Technology Equipment Co., Ltd.

Применение

Автобусы с электроприводом  

Автобусные аккумуляторы заменяются полностью автоматически

В Китае электромобильность уже стала повседневностью. Также и пассажирские автомобили восточно-китайского портового города Кингдау постепенно заменяются на электрические автобусы, чтобы снизить количество вредных выхлопов в атмосферу.

Для уменьшения времени простоя автобусов во время зарядки аккумуляторов планировщики сделали выбор в пользу концепции замены аккумулятора – battery swapping. В данной концепции на сменной станции использованные аккумуляторы с обоих сторон автобуса полностью автоматически при помощи роботов заменяются на новые, свежезаряженные. В течение семи минут аккумуляторные блоки полностью заменяются и автобус может снова отправиться на линию. Для аккумуляторных блоков парка электробусов китайская компания XJ Group Corporation искала подходящие штекерные соединители.

Решение

Штекерные соединители от Phoenix Contact  

Штекерные соединители от Phoenix Contact стойки к вибрациям и выдерживают ток до 400 А

Системы смены аккумуляторов предполагают надежную на 100 процентов и прочную систему штекеров, поскольку каждая минута простоя стоит денег. Phoenix Contact разработала специально для находящегося в постоянном применении электротранспорта штекерный блок, соответствующий данным требованиям.

Поскольку аккумуляторы подвергаются экстремальному стрессу вследствие многоразовой зарядки и разрядки в день, зарядка должна производится в щадящем режиме, но быстро. Встроенный модуль данных наряду с целенаправленным управлением и контролем процесса зарядки позволяет контролировать температуру, чтобы избежать возможного перегрева.

Поскольку большие автобусы не могут парковаться с точностью до миллиметра, отклонения в позиционировании транспортного средства компенсируются при помощи самоцентрирующихся и амортизированных пружинами направляющих болтов во время процесса вставления штекера. При езде они гасят вибрации и обеспечивают соединение без помех. Данная штекерная система в следствие ее размеров и материала рассчитана на токи до 400 А и напряжения до 750 В.

Между тем в Китай были поставлены более чем 6 000 пар штекеров. Каждый день аккумуляторы почти 40 автобусов два-три раза заменяются на сменной станции. Так до настоящего момента было сделано несколько 100 000 смен аккумуляторных блоков. Штекерные соединители от Phoenix Contact выполняют свою работу безотказно.

Заключение

Зарядка больших аккумуляторов пост. током с концепцией замены аккумулятора превосходно подходит для транспортных средств городского и коммунального хозяйства, автопогрузчиков, транспортных средств для пассажиро- и грузоперевозки. Система выдерживает ток до 400 А и напряжение до 750 В пост. тока.

Благодаря компенсации допусков во время процесса вставления и гашению вибрации во время езды штекерная система гарантирует надежность прилегания контактов даже при высоких механических нагрузках – для более 10 000 циклов вставления-вынимания. Кроме того концепция смены аккумуляторов имеет встроенный модуль данных для запроса статуса заряда и позволяет контролировать процесс заряда, чтобы исключить время простоя вследствие неправильного функционирования.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61