Услуги

От идеи до подходящего решения

От идеи до решения

Мы поставляем то, что вам нужно. Достаточно телефонного звонка или сообщения по электронной почте – и мы разработаем для вас индивидуальное решение.

Основываясь на нашем разнообразном ассортименте, мы разработаем для вас индивидуальное решение: от цветового решения и нанесения специальной маркировки до специальной упаковки - возможно практически все – даже полностью новые разработки.

Преимущества для вас

  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
  • Готовность к любой ситуации в процессе применения – благодаря высокогибким решениям
  • Быстрая, надежная реализация нашими опытными специалистами
  • Скорый обзор и первые результаты – благодаря быстрой поставке прототипа
  • Поставка в срок благодаря точному планированию и контролю проекта

Наше предложение

Все, что вам необходимо: изделия и приложения, системы, решения или услуги: Мы настраиваемся на ваши пожелания. Иногда необходимо внести всего лишь небольшое изменение для того, чтобы получить большую выгоду. А иногда требуется создание совершенно новой концепции.

Приятно осознавать, что работники Центра решений компании Phoenix Contact в любом случае являются опытными специалистами. Они вместе с вами разработают точно подходящее решение.

Разумеется, вместе

Ваше решение точно документируется и контролируется. Поэтому, например, в разработку и поставку включены следующие услуги:

  • Модели CAD
  • Чертежи
  • Образец
  • Испытания
  • Поддержка разработки

Мы заботимся о том, чтобы Вы были всегда проинформированы.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61