Энергетический контроллер: модульная концепция корпуса с шинным соединителем для несущей рейки

Обзор

Корпуса для электроники Phoenix Contact  

Корпуса для электроники: больше, чем просто упаковка для электронных устройств

  • Модульная конструкция, универсальный разъем для печатной платы и привлекательная конструкция – корпуса для электроники должны обладать всеми качествами.
  • Система корпусов BC Phoenix Contact используется компанией Scheidl GmbH, расположенной в г. Нюрнберге (Германия), как функциональная упаковка энергетических контроллеров.
  • При помощи этих устройств предприятие из Регенсбурга Optimus Meine Energie GmbH управляет, объединяет в сеть и контролирует теплоэлектростанции.
  • В модульной концепции корпуса энергетического контроллера важную роль играет шинный соединитель для несущей рейки.

Профиль клиента

Scheidl GmbH, молодое предприятие из Нюрнберга, специализируется на новых контрольно-измерительных устройствах для теплотехнического оборудования с приоритетом возобновляемых источников энергии и энергосбережения. Как отдельное устройство энергетический контроллер используется также в качестве регистратора для контроля установок посредством измерения и обработки данных температуры, состояния и счетчиков.

Применение

Дипл. инженер (специальный ВУЗ) Ахим Шайдл и дипл. инженер Арно Фридрих  

Ахим Шайдл и Арно Фридрих используют корпуса Phoenix Contact в своих решениях

«Регистратор измерительных данных – это устройство для записи параметров температуры и энергии с целью прозрачности выполнения функций сложных нагревательных систем», – рассказывает руководитель Ахим Шайдл. «Раньше подробные измерения не представляли особой ценности, системы были простыми, а затраты на электричество не высокими». Новые отопительные системы, прежде всего, использующие источники возобновляемой энергии, стали сложнее. Шайдл: «В действительности понимать поведение систем можно только при измерении электрических и тепловых параметров в течение продолжительного времени».

Чтобы наделить энергетический контроллер современным набором функций, потребовались большие усилия разработчиков. «При создании первого поколения устройств основное внимание уделялось функциональности, а на корпус мы даже не смотрели», – вспоминает г-н Шайдл. «В различные корпуса мы встраивали самые разнообразные устройства, соединенные между собой кабелем». Когда пришло время изменить конструкцию, г-н Шайдл искал такую систему корпусов, которая подошла бы всем компонентам устройства.

Решение

Корпус BC 107 Phoenix Contact  

Базовым модулем энергетического контроллера является корпус BC 107 Phoenix Contact

«С корпусом для электроники BC Phoenix Contact мы получили гибкую систему для основных и дополнительных модулей, которая учитывает наши конструктивные требования», – говорит г-н Шайдл. Ширина корпуса от 17,8 до 161,6 мм позволяет легко устанавливать различные модули, используя один тип корпуса.

Вместительная поверхность для монтажа печатной платы упрощает проектирование в процессе создания топологии и в ходе разработки. Расположенные внутри направляющие печатной платы обеспечивают функциональность монтажа электронных устройств во всех трех направлениях – при этом печатные платы можно крепить в различных положениях как параллельно, так и перпендикулярно относительно несущей рейки. «16-контактный шинный соединитель является ключевым звеном нашей концепции корпусов», – рассказывает г-н Шайдл. «Передача данных и питания удобна и может осуществляться последовательно или параллельно, а объем монтажных работ остается незначительным».

Шинные соединители для несущей рейки Phoenix Contact  

Удобная замена модулей при помощи шинных соединителей для несущей рейки

Но и на следующих этапах своего использования, например на блочной ТЭС, шинный соединитель для несущей рейки играет важную роль.

«За счет автоматической стыковки устройств без использования дополнительной кабельной разводки упрощается процесс конфигурирования нашей системы управления энергопотреблением», – говорит г-н Арно Фридрих, руководитель компании Optimus Meine Energie GmbH. «Быстрая установка на местах и последующая замена модулей без разъединения соединения также очень удобна и выпоняется вручную».

Энергетический контроллер Phoenix Contact  

Доступ к блочной ТЭЦ посредством интернета – измеренные данные сохраняются в системе управления

Optimus Meine Energie GmbH является клиентом и партнером компании Scheidl GmbH, использующим энергетический контроллер в качестве центрального компонента системы управления энергопортреблением. Система управления энергопотреблением используется, например, на блочных теплоэлектростанциях регионального поставщика электроэнергии Rewag в Регенсбурге (Германия), таким образом системы отопления при помощи ТЭЦ управляются с учетом потребностей и индивидуальных условий.

Ко всем основным производственным параметрам имеется дистанционный доступ, а пользователь сразу автоматически информируется о неисправностях. Таким образом стали не нужны отнимающие много времени проверки установки на местах, а степень готовности системы повысилась.

Заключение

Optimus выполняет не только установку, компания предлагает пользователям также мониторинг энергопотребления в рамках комплексного пакета или отдельной услуги, при этом важную роль также играет модульная концепция корпуса.

«Данная модульная концепция позволяет точно сконфигурировать наши энергетические контроллеры для любой системы и удобно модифицировать их в процессе эксплуатации», – объясняет принцип Фридрих. «Если пользователь когда-нибудь захочет установить дополнительный агрегат, то он сможет легко подключить другой модуль от Scheidl». При этом поддерживается так называемый принцип горячего включения, то есть устройство не обязательно выключать и не нужно устанавливать дополнительное ПО.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения

Referrer: