Технология подключения для производства SMT

Качество и точность для высочайших требований

Качество и точность для высочайших требований

Интеграция компонентов THR в процессы SMT упрощает производство структурных групп и уменьшает расходы.

Применение полностью автоматизированного метода сборки с линиями SMT представляет собой недорогой и быстрый способ производства. Для этого мы предлагаем штекерные соединители и клеммы для печатных плат для пайки оплавлением – с полностью разработанными под процесс сборки дизайном, материалом и формой упаковки.

Преимущества для вас

  • Всего один процесс при двух типах компонентов – благодаря использованию технологий THR и SMD
  • Снижение затрат – благодаря интеграции производственного процесса поверхностного монтажа
  • Автоматизированные процессы сборки – благодаря оптимированной для производства упаковке в лентах или лотках

Высокоточные штыревые планки для повышенных требований к допускам

Автоматизированная сборка печатных плат с монтажными элементами THR  

Автоматизированная сборка печатных плат с монтажными элементами THR

Конструктивные элементы THR от Phoenix Contact отвечают требованиям к допускам позиционирования контактов в соответствии с МЭК 61760-3. Для приложений с повышенными требованиями ассортимент был расширен высокоточными штыревыми планками.

  • Отклонение при позиционировании менее +/- 0,1 мм от нулевого положения острия штифта.

Высокие требования к качеству

Высокотемпературные печатные клеммы MKDS-HT  

Высокотемпературные клеммы для печатного монтажа MKDS-HT

Клеммы для печатных плат THR квалифицируются в соответствии со стандартом IPC/JEDEC J-STD-020. Как материал так и дизайн гарантируют возможность использования в печах плавления с паечными профилями при температурной классификации до 260 °C.

Встраиваемый разъем M12 для приложений THR

Носитель контактов M12 для пайки оплавлением припоя  

Носитель контактов M12 для пайки оплавлением припоя

Приборные соединители М12 с возможностью монтажа THR монтируются на печатную плату и паяются вместе с элементами SMD одним способом и при одинаковых условиях.

Оптимальная, ориентированная на процесс геометрия и подходящая для автоматического монтажа упаковка обеспечивают простой и быстрый монтаж по принципу Pick & Place.

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Сквозной печатный монтаж пайкой

Работайте быстро, экономично и с полной автоматизацией процесса.