Технологии подключения для производственной промышленности

Надежность с допуском Ex

Надежность с допуском Ex

Ассортимент клемм для печатных плат и соединителей с допуском Ex предназначен специально для использования во взрывоопасных областях.

Ассортимент клемм для печатных плат и штекерных соединителей с допуском Ex от Phoenix Contact предназначен специально для использования во взрывоопасных областях. Таким образом эти изделия отвечают требованиям для применения в производственных технологиях.

Преимущества для вас

  • Гибкость в дизайне изделий – благодаря обширному ассортименту изделий с винтовыми и пружинными соединениями
  • Многостороннее применение благодаря вставным и невставным изделиям
  • Применение в опасных областях – благодаря допуску для повышенной безопасности Ex e

Обширный ассортимент изделий с допуском Ex

Штекерные соединители с допуском Ex  

Клеммы для печатных плат с допуском Ex для повышенной безопасности

Вы можете выбрать между вставными и невставными решениями. Кроме того, клеммы для печатных плат и разъемы на плату подходят для монтажа пайкой волной припоя.

Для необходимой гибкости в наличии следующие варианты подсоединения проводников:

  • Винтовой зажим
  • Разъем рush-in
  • Пружинный зажим

Внимание! Взрывоопасно!

Возникновение взрыва  

Взрывы могут происходить при соприкосновении кислорода, горючего вещества и источника воспламенения.

Безопасность людей, механизмов и зданий, а также защита окружающей среды стоят для нас на первом месте. При этом предотвращение взрывов играет очень важную роль. Взрывы происходят при соприкосновении кислорода, горючего вещества и источника воспламенения.

Данные изделия имеют допуск для компонентов согласно стандартам МЭК / EN 60079 - 0 и МЭК/EN 60079-7, определяющим требования к приборам для взрывоопасной атмосферы.

Допуск

Горючее веществоГаз, туман, жидкость, пыль
Класс искробезопасности оборудованияEx e (повышенная безопасность)
Группа изделияII
Категория изделия2 GD
Уровень защиты оборудованияGb (возможность появления горючих материалов)
Группа газовIIC (энергия зажигания < 60 мкДж)
Дополнительное условиеU (допуск для компонентов – изделие не используется в одиночку)

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61