Разъемы для фотогальванических систем

Надежная кабельная разводка ФГ-установок

Надежная кабельная разводка ФГ-установок

Подключение проводников переменного и постоянного тока и кабелей передачи данных без специального инструмента.

Единственная в своем роде система подсоединения SUNCLIX позволяет просто и надежно подсоединять ФГ-модули, коробки подключения генераторов и инверторы на месте. Для интегрированной в здания фотогальваники мы предлагаем особо компактную систему подключения постоянного тока SUNCLIX mini.

Преимущества для вас

  • Все из одних рук – благодаря полному ассортименту штекеров для пост., перем. тока, сигналов и данных
  • Надежная и быстрая сборка без специального инструмента - благодаря технологии быстрого подсоединения
  • Перспективная кабельная разводка ФГ-установок благодаря компонентам, рассчитанным на напряжение до 1 500 В
  • Высокая гибкость благодаря возможности подключения кабелей сечением от 2,5 до 16 мм²
  • Долговечное и надежное соединение благодаря протестированным и сертифицированным компонентам

Соединители постоянного тока - от модуля к инвертору

Сборные штекерные соединители постоянного тока SUNCLIX

Соединители постоянного тока SUNCLIX для сборки без инструмента

Монолитные штекерные соединители пост. тока и проходные детали позволяют производить кабельную разводку вашей установки просто и надежно. Необходимо только ввести проводник со снятой изоляцией в пружинную клемму, закрыть пружину и готово - SUNCLIX очень проста.

  • Напряжение до 1500 В
  • Токи до 65 А
  • Подключение проводов от 2,5 до 16 мм²

Соединители переменного тока – от инвертора до запитывания в сеть

Сборные соединители пост. тока SUNCLIX mini для фотогальванических установок на фасаде

Соединители переменного тока SUNCLIX для сборки без инструмента

Соединители переменного тока SUNCLIX позволяют удобно и без использования инструмента подсоединять 3-полюсные проводники перем. тока к солнечному инвертору. Это позволяет использовать вплоть до запитывания в сеть единственную в своем роде систему SUNCLIX с пружинным усилием.

  • Напряжение до 300 В
  • Токи до 25 А
  • Подключение проводов от 2,5 до 6 мм²

Миниатюрная штекерная система постоянного тока для встроенных фотогальванических установок

Коробка подключения для кристаллических модулей

SUNCLIX mini - для компактной разводки цепей постоянного тока

Солнечную энергию можно использовать не только на крыше, но и по всей поверхности здания. Для реализации данной технологии производства энергии компания Phoenix Contact предлагает особо компактную штекерную систему постоянного тока SUNCLIX mini для сетей до 1000 В.

  • Штекерный соединитель постоянного тока диаметром всего 11 мм, с технологией быстрого подключения
  • Модульная соединительная розетка для встраивания в фасадные модули
  • Диод цепи постоянного тока для предотвращения возникновения обратных токов

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61