Технология подключения для Ethernet с 10 Гбит/с

Экстремальная скорость в промышленном окружении

Экстремальная скорость в промышленности

Используйте наши штекерные соединители для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с в промышленном окружении.

Современные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи данных. Извлеките выгоду из скорости до 10 Гбит/с на ваших устройствах и установках. Так вы обеспечите непрерывную связь во всей сети предприятия - от офиса до установок.

Преимущества для вас

  • Надежная передача данных – благодаря компонентам со стандартом CAT6A
  • Быстрая передача данных – благодаря скорости до 10 Гбит/с
  • Простота разводки без специального инструмента – с технологией быстрого подключения IDC и PIERCECON
  • Высокая надежность данных – благодаря специальным концепциям экранирования и высококачественным материалам
  • Высокая гибкость – благодаря разнообразным проходным деталям для устройств и электрошкафов

Сборные штекерные соединители M12 и RJ45

Сборные штекерные соединители M12 и RJ45 для 10 Гбит/с  

Сборные штекерные соединители M12 и RJ45

Штекерные соединители M12 и RJ45 для 10 Гбит/с производства Phoenix Contact собираются быстро и просто на месте – разъем PIERCECON штекера M12 и разъем IDC с ножевым контактом штекера RJ45 делают это возможным.

  • без снятия изоляции благодаря технологии быстрого подключения
  • различные классы защиты IP20 или IP65/67

Приборные штекерные разъемы M12 и RJ45

Приборные штекерные разъемы M12 и RJ45  

Приборные штекерные разъемы M12

Обеспечивайте вашим устройствам будущее и интегрируйте в них интерфейсы для скорости 10 Гбит/с. Для этого выберите подходящую технологию подключения:

  • M12 и RJ45 с выводами под пайку для печатной платы
  • M12 и RJ45 с экранированным подключением кабеля
  • Переходник с M12 на RJ45

Подготовленные кабели M12 и RJ45

Подготовленные кабели M12 и RJ45  

Подготовленные кабели M12 и RJ45

В зависимости от области применения в наличии кабели для офисов и неблагоприятных окружающих условий. При этом вы можете выбрать из разнообразного ассортимента патч-кабелей IP20 и IP67. По желанию мы изготовим для вас индивидуальный вариант:

  • различные длины и варианты кабелей
  • различные комбинации штекеров и гнезд
  • индивидуальная упаковка и маркировка

CAT6A – Высокая скорость для промышленности

Логотип CAT6A  

CAT6A – Высокая скорость для промышленности

Обозначение CAT6A имеется на всех компонентах, которые соответствуют требованиям МЭК для осуществления передачи данных со скоростью 10 Гбит/с в промышленных условиях.

Все наши изделия для подсоединения устройств 10 Гбит/с соответствуют данным требованиям. Ваше преимущество: большая скорость передачи данных и проверенная пригодность к промышленным условиям.

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61