Круглые разъемы для промышленных и наружных светильников

Круглые разъемы для промышленных и наружных светильников

Прочные технологии подключения

Для подключения устройств и полевой кабельной разводки компания Phoenix Contact предлагает многочисленные решения.

К концепциям освещения для неблагоприятного промышленного окружения и применения вне помещений предъявляются высокие требования. Для этого Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент круглых разъемов и подготовленных кабелей с защитой IP. Выберите монтируемые на месте разъемы с винтовыми зажимами или IDC, или используйте полностью подготовленные кабели.

Преимущества для вас

  • Высокая надежность благодаря прочным разъемам классов защиты от IP65 до IP69K
  • Мощные решения для подключения токов до 35 A и напряжений до 690 В
  • Штекерный соединитель с винтовым зажимом и IDC для гибкого монтажа на месте
  • Подготовленные проводники для быстрого и безошибочного подключения
  • Большое разнообразие приборных разъемов для простой интеграции в ваши устройства

Надежные круглые разъемы для неблагоприятных окружающих условий

Найдите подходящее решение быстро

Перейдя по следующей ссылке, вы найдете круглые разъемы для промышленных и наружных светильников.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61