Установка в зданиях

Обширное предложение

Обширное предложение

Осмотритесь: Здесь Вы найдете именно то, что Вам нужно для установки в зданиях.

От клеммного блока до устройства защиты от перенапряжения – у нас есть для Вас подходящие устройства, компоненты и системы. Кроме этого, мы предлагаем также подходящий маркировочный материал и большой выбор инструмента.

Система электротехнических клемм CLIPLINE complete

Технология подключения CLIPLINE complete

Серия CLIPLINE complete производства Phoenix Contact предоставляет свободный выбор типа подключения.

Сделайте выбор между универсальным винтовым зажимом, простой технологией Push-in, компактным пружинным соединением или системой быстрого подключения QUICKON.

Вне зависимости от выбранного способа подключения наличие унифицированных принадлежностей и двух рядов функциональных гнезд позволяет объединять клеммы друг с другом в любых комбинациях.

Кроме этого, все перемычки, маркировочные элементы и принадлежности для тестеров стандартизированы, что снижает логистические расходы.

TRABTECH – всеобъемлющая система защиты от перенапряжения

Всеобъемлющая система защиты от перенапряжения

От питания здания до конечного устройства, от информационной магистрали до фотогальванической установки – выполните защиту Ваших устройств и установок при помощи устройств защиты от перенапряжений от Phoenix Contact.

Профессиональная защита электропитания имеет многоступенчатую конструкцию. Только таким образом можно надежно ограничить огромные объемы энергии перенапряжения до уровня напряжения, подходящего для устройств.

Также обратите внимание: информационные и коммуникационные магистрали могут переносить в Ваши установки разрушающее повышенное напряжение.

Защитный круг
Мысленно проведите круг вокруг всех устройств, которые нужно защитить: Все провода, которые разрезал круг, необходимо оснастить устройствами защиты от перенапряжения. Только так Вы сможете обеспечить надежную защиту Вашей установки.

Системы маркировки MARKING system

Системы маркировки

Для того, чтобы установка была наглядной, у Вас есть большой выбор маркировочного материала. Выберите подходящую маркировку для клемм – в форматах UniCard или UniSheet, а также в форме рулонов или листов.

Представлен большой выбор вариантов: маркировка кабеля для нанизывания, натягивания, защелкивания или наклеивания. Для выполнения оптимальной и индивидуальной маркировки электрошкафов в наличии различные варианты маркировки устройств.

Конечно же, Вы найдете у нас также соответствующие принтеры и ПО для нанесения индивидуальных надписей на маркировку. Кроме этого у Вас есть возможность заказать в нашей службе нанесения маркировки выполнение любой маркировки по Вашему желанию.

Инструменты TOOL fox

Программа профессиональных инструментов для обработки

Для ежедневной работы выберите профессиональный инструмент для обработки из целостной программы – для всех приложений в области электротехники.

Эргономичные инструменты для резки, снятия изоляции, обжима или винтовых соединений убеждают благодаря оптимальной работе и качеству: Специальные сорта закаленной инструментальной стали обеспечивают максимальный срок службы.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61