Автоматизация зданий

Оптимальное оснащение

Оптимальное оснащение

Удобство, энергоэффективность, модульное исполнение: В нашем обширном портфолио Вы найдете подходящее решение для автоматизации.

От клеммы и защиты от перенапряжения до системы управления сложными функциями: ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции. У нас есть оптимальные продукты и системы для автоматизации зданий.

Экономия энергии

Энергоизмерительные устройства EMpro  

Прозрачное и наглядное представление энергетических данных

Учет энергетических данных в зданиях приобретает все большее значение. Сделайте свои расходы прозрачными и примите оптимальные меры: Так Вы сэкономите энергию и наличные.

Измерение, учет, представление

Приборы для измерения энергии от Phoenix Contact производят замер и учет важных данных и представляют их в наглядном виде.

  • Разнообразно: Через шину M считывайте данные от электросчетчика и водомера. При этом Вы можете использовать счетчики любого производителя.
  • Гибко: Вы производите учет данных измерений каждые 15 минут, еженедельно или раз в месяц – в зависимости от Ваших потребностей.
  • Согласованно: Вы производите учет энергетических данных для отдельного промышленного здания, комплекса зданий или даже для всех Ваших построек. Вы всегда в курсе энергопотребления в сфере производства, а также в офисных помещениях.

Свет или затенение: максимальный комфорт, минимум энергии

DALI, регулировка освещения, управление жалюзи BACL, EnOcean  

Удобная регулировка освещения и затенения

Хотите получить максимальный комфорт и одноврменно небольшие энергозатраты за счет регулирования света и затенения?

Мы предоставим Вам для этого гибкие решения для промышленного применения, например:

  • Продукты для беспроводной связи EnOcean для беспроводного управления освещением
  • Продукты для шин освещения DALI для гибкого управления осветительными приборами и для реализации регулировки постоянного освещения или управления сценариями

Отопление, кондиционирование, вентиляция: очень гибкая модульная конструкция

BACL, ПИД-регулятор, функциональный блок, HKL  

Оптимальное регулирование отопления, кондиционирования, вентиляции

Хотите иметь оптимальное оборудование для отопления, кондиционирования, вентиляции?

Ассортимент продукции Phoenix Contact включает в себя решения для многих сфер применения. Предложение имеет модульную структуру, благодаря чему характеризуется максимальной гибкостью.

  • Библиотека функциональных блоков: Мы предоставляем большое количество функциональных блоков для компонентов Phoenix Contact.
  • Выберите подходящее аппаратное и программное обеспечение для Вашего приложения из нашего обширного предложения.
  • Воспользуйтесь подходящим решением Ethernet для автоматизации систем отопления, кондиционирования и вентиляции.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61