Здания

Эффективная эксплуатация

Эффективная эксплуатация

Монтаж или автоматизация, свет или отопление: всегда получайте самые лучшие технологии для вашего здания.

Вернуться к Решения

Категории

  • Автоматизация зданий
    Автоматизация зданий

    Продукты для автоматизации зданий: от клеммы и защиты от перенапряжения до системы управления сложными функциями.

  • Установка в зданиях
    Установка в зданиях

    От клеммных блоков до устройств защиты от перенапряжения – подходящие продукты и системы для установки в зданиях.

Выберите индивидуальное решение для автоматизации вашего здания. Кроме того, ознакомтесь с нашим обширным портфолио оборудования. Таким образом, вы сделаете ваше здание с приборами, компонентами и системами от Phoenix Contact более экономичным и комфортабельным.

Автоматизация и установка

Автоматизация зданий, монтаж зданий, электрошкафы  

Комплексные решения по автоматизации для промышленных зданий и земельных участков

Хотите сделать ваше здание самым современным с технической точки зрения? - У нас есть оптимальное решение для Вас.

Автоматизация для комфорта и экономичности

При освещении или затемнении вы хотите больше комфорта и одновременно меньше расхода электроэнергии? У нас есть для этого гибкие решения.

Для этого мы предлагаем решения для зданий и монтажа для домашнего применения и полные решения для автоматизации промышленных зданий и земельных участков.

Мы предлагаем наше портфолио, скомпонованное по модульному принципу, для применения в управлении теплоснабжением, температурным режимом и вентиляцией. Исключительная гибкость: от библиотек с функциональными блоками, программного и апппаратного обеспечения до оптимального Ethernet-решения.

Все для монтажа

От соединительных клемм до защиты от перенапряжений - у нас есть соответствующие приборы, компоненты и системы. Кроме того: мы выполняем соответвующую маркировку материалов и предлагаем большой выбор инструментов.

Экономия энергии

Сделайте свои расходы прозрачными. Измерительные приборы регистрируют соответствующие данные и наглядно представляют их.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61