Электромобили

Электромобили

Все для процесса зарядки

Воспользуйтесь гибкими зарядными интерфейсами, качественными зарядными кабелями и интеллектуальной системой управления и контроля.

На мировом рынке действуют установленные стандарты зарядки электротранспортных средств: стандарт типа 1 для автомобилей на американском рынке, стандарт типа 2 на европейском рынке и стандарт GB/T для Китая.

Каждый стандарт предусматривает возможность обычной зарядки переменным током (AC) и быстрой зарядки постоянным током (DC). Мы предлагаем вам гибкие зарядные интерфейсы, качественные зарядные кабели и интеллектуальные системы управления и контроля, соответствующие всем требованиям данных стандартов.

Преимущества для вас

  • Надежные технологии подключения благодаря стандартизованным штекерным зарядным системам для всех рынков.
  • Быстрая зарядка переменным током с комбинированной системой зарядки (CCS)
  • Контроллеры заряда с возможностью гибкого программирования
  • Поддержка вашей индивидуальной системы управления зарядкой
  • Полный ассортимент продукции для встраивания в современную зарядную инфраструктуру

Зарядные интерфейсы

Автомобильный входной разъем CCS  

Зарядка постоянным и переменным током через один штекер

Автомобильный входной разъем CCS обеспечивают возможность быстрой зарядки постоянным током и традиционной зарядки переменным током через один штекер.

Автомобильные входные разъемы унифицированной внешней формы с одинаковым расположением точек привинчивания для национальных стандартов типа 1 и типа 2 открывают производителям автомобилей гибкие возможности оборудования электромобилей. Универсальные автомобильные входные разъемы с легкостью конфигурируются для использования в ТС хозяйственного и особого назначения.

Зарядная инфраструктура

Компоненты для зарядной инфраструктуры  

Обширный ассортимент для зарядной инфраструктуры

Широкий ассортимент продукции является основой для создания индивидуальной зарядной инфраструктуры в зависимости от потребностей.

Для этого Phoenix Contact предлагает зарядные кабели, инфраструктурные зарядные розетки, контроллеры заряда постоянным и переменным током и системы контроля тока утечки в зарядной инфраструктуре.

Система управления зарядкой

Экран системы управления зарядкой  

Программное обеспечение для управления зарядкой

Контроллеры заряда со стандартными интерфейсами обеспечивают возможность индивидуального проектирования зарядной инфраструктуры.

Программные модули Phoenix Contact предназначены для реализации системы управления зарядкой, интуитивной навигации и интеграции в системы бухгалтерского учета посредством протокола OCPP (Open Charge Point Protocol) или SQL.

Комбинированная система зарядки (CCS)

Комбинированная система зарядки (CCS) — стандартизированная штекерная зарядная система для электромобилей, которая поддерживает обычную зарядку переменным током (AC) и быструю зарядку постоянным током (DC).

Оба зарядных штекера подходят для автомобильного входного разъема CCS. Большие по сравнению с зарядкой переменным током контакты постоянного тока и встроенная система охлаждения обеспечивают возможность быстрой зарядки током до 350 А.

Топология: комбинированная система зарядки (CCS)

Комбинированная система зарядки (CCS) поддерживает обычную зарядку переменным током (AC) и быструю зарядку постоянным током (DC).

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61