Производство агрегатов

Производство агрегатов

Эффективная эксплуатация установок

Мы предлагаем решения для гибкого производства с минимальным временем подготовки.

Наряду с кузовом ведется изготовление приводного блока, который включает в себя двигатель, коробку передач, оси и приводной вал. Здесь требуется эффективная эксплуатация оборудования. Для удовлетворения изменяющихся требований клиентов и сведения к минимуму срока вывода продукта на рынок, производство должно быть максимально гибким.

Phoenix Contact предлагает для этого децентрализованные компактные решения для автоматизации. Кроме того, мы поставляем программные продукты и услуги для быстрого запуска производства.

Преимущества для вас

  • Производство с оптимальным использованием площадей за счет интеграции децентрализованных технологий автоматизации в геометрию установок.
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря открытым программным стандартам и поддержке инструментов для настройки параметров.
  • Снижение мощности потерь благодаря коротким кабельным трассам

Интеллектуальные распределители 24 В

Распределитель 24 В  

Решение для надежной подачи питания и диагностики

Децентрализованное распределение напряжения питания 24 В снижает мощность потерь на проводах и одновременно повышает количество питаемых устройств.

Phoenix Contact предлагает для этого подходящую комбинацию для качественной подачи питания и диагностики.

Простота ввода в эксплуатацию

Скриншот ПО для настройки параметров Lineworx  

Простая настройка параметров с Lineworx

Быстрый ввод в эксплуатацию требует надлежащего обзора параметров, которые нужно настроить, например скорости, времени, измерительных диапазонов и IT-конфигурации.

ПО для настройки параметров Lineworx сканирует пользовательскую программу и предоставляет пользователю руководство по настройке или регулировке установки.

Децентрализованная регистрация сигналов

Полевая установка с Axioline E PN  

Гибкое подключение к сети при помощи Axioline E

Регистрируйте входные и выходные данные в процессе производства прямо на установке.

Axioline E обеспечивает возможность гибкого подключения к сети. Наряду с различными цифровыми функциями прочные модули ввода-вывода с классом защиты IP65/67 включают в себя ведущее устройство IO-Link для любых сетей.

Децентрализованные системы автоматизации

Производство приводных блоков требует большого количества места. Поэтому необходима возможность интеграции компонентов автоматизации в установку. Благодаря готовым функциональным модулям децентрализованная система автоматизации освобождает драгоценное место для процессов создания добавочной стоимости.

Периферийные устройства, например модули ввода-вывода с классом защиты IP67, расширяют децентрализацию вплоть до датчика с поддержкой IO-Link. Соединение «точка-точка» между разъемом и датчиком/исполнительным элементом позволяет передавать как технологические, так и сервисные данные.

Топология: децентрализованная автоматизация для производства агрегатов

Децентрализованная автоматизация освобождает производственные площади для процессов создания добавочной стоимости.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61