Загрузка информации по продуктам

Для поиска Вы можете использовать ключевые слова загрузок, прочие ключевые слова, номера артикулов или типы файлов.

Фильтр

Результаты поиска

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



119 469 результатов

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Нет доступных изображений

Модуль для контактов - PRC 3-HEAD-MS6-2 - 1070200

Нет доступных изображений

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - PRC FT25-45/90-HSG - 1065796

Нет доступных изображений

Круглые разъемы (со стороны устройства), Аппаратн. соединитель, передняя стенка, Материал корпуса: PPE, цвет: черный

ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

Нет доступных изображений

Специальный соединитель для установки на несущую рейку, рассчитанный только на ELR H...-P и EM-...-P.

Модуль для контактов - PRC 3-HEAD-FS6-1 - 1070198

Нет доступных изображений

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

Разъем - PRC FC-45/90-HSG 8-21 - 1065798

Нет доступных изображений

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Разъем, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, Мин. диаметр кабеля: 8 мм, Макс. диаметр кабеля: 21 мм

Модуль для контактов - PRC 5-HEAD-MS6-2 - 1070199

Нет доступных изображений

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

Модуль для контактов - PRC 5-HEAD-FS6-1 - 1070197

Нет доступных изображений

Круглые разъемы (со стороны кабеля), Модуль для контактов, Материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, Мин. сечение провода: 1,5, Сечение жилы макс.: 6, номинальное напряжение: 690 V AC, Расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - PRC FT25-0-HSG - 1065795

Нет доступных изображений

Круглые разъемы (со стороны устройства), Аппаратн. соединитель, передняя стенка, Материал корпуса: PPE, цвет: черный

CUC-V06-D1PGY-S/UBBN4 - 1410051

Нет доступных изображений

119 469 Результаты

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61