VHPready

VHPready

Стандарт для виртуальных электростанций

Ознакомьтесь с новыми технологиями для интеллектуального управления энергопотреблением с децентрализованными генераторами энергии.

Совместно с партнерами в сфере промышленности, энергетической отрасли и исследовательской среде Phoenix Contact работает над стандартом для объединения децентрализованных генераторов энергии в сеть. Стандарт VHPready (Virtual Heat & Power) лежит в основе виртуальных электростанций, где генераторы возобновляемой энергии объединяются в сеть, обеспечивая возможность бесперебойного снабжения энергией населения и хозяйственных объектов.

Преимущества для вас

  • Минимальные затраты на инженерные работы благодаря быстрому подключению ТЭС к виртуальной электростанции
  • Обслуживание по потребности благодаря централизованному контролю состояния парка оборудования
  • Простота замены виртуальной электростанции благодаря применению стандартных технологий связи
  • Простота подключения виртуальной электростанции через стандартизованный коммуникационный интерфейс
  • Использование преимуществ прямого вывода модели на рынок благодаря стандартизированной технологии интеграции в электростанцию

Что делает VHPready в виртуальных электростанциях?

a_0064063  

Виртуальная электростанция

Виртуальная электростанция - это комбинация из нескольких, децентрализованных генераторов энергии, в большинстве случаев возобновляемой, таких как ФГ-установки, ветропарки или биогазовые установки. Эти генераторы образуют один виртуальный блок — электростанцию. Данная электростанция подает электроэнергию в сеть энергоснабжающего предприятия в зависимости от расхода.

VHPready — это открытый промышленный стандарт для управления децентрализованными объектами из диспетчерской. Единообразные и стандартизованные технологии связи упрощают процесс параллельного включения и управления виртуальной электростанцией.

Для этого в рамках промышленного форума VHPready были установлены определенные точки данных для передачи и шифрования посредством SSL/TLS, PKI. Среди множества существующих протоколов дистанционного управления выбраны хорошо зарекомендовавшие себя на рынке протоколы МЭК 60870-5-104 и МЭК 61850-7-420. Оборудование может быть подключено к сети VHPready при условии соблюдения установленных требований к поддерживаемым протоколам и уровню безопасности.

Что предлагает PHOENIX CONTACT для VHPready?

Структура виртуальной электростанции  

Структура виртуальной электростанции

Обладая многолетнему опыту в области разработки технологий автоматизации, компания Phoenix Contact предлагает специальное ПО для энергетической отрасли и широкий ассортимент инновационных устройств и индивидуальных решений для виртуальных электростанций.

Модульная конструкция и поддержка практически всех распространенных коммуникационных интерфейсов обеспечивают необходимую гибкость для безопасной и стандартизированной передачи данных между генераторами и потребителями энергии и диспетчерской.

От оборудования до ПО для дистанционного управления Resy+ — Phoenix Contact предлагает комплексные решения для связи по стандарту VHPready.

Партнер в сфере создания виртуальной электростанции

Ассортимент продукции Phoenix Contact  

Все из одних рук

Вы хотите производить энергию посредством виртуальной электростанции и подавать ее потребителям в зависимости от потребности? Phoenix Contact предлагает надежные решения для управления децентрализованными генераторами энергии, потребителями и накопительными системами.

Компания Phoenix Contact, работающая по открытому промышленному стандарту, обладает необходимой компетенцией и ассортиментом продукции для создания модульного решения на основе стандартизированных коммуникационных интерфейсов. Свяжитесь с нами или воспользуйтесь приведенной справа формой для связи.

Наши продукты для вашего решения

Чтобы разработать для вас идеально подходящее решение, Phoenix Contact обращается к ассортименту отборной продукции для виртуальных электростанций.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61