Технологии

Решения, которые воодушевляют

Решения, которые воодушевляют

Будьте в курсе событий: убедитесь сами в наших инновационных технологических решениях.

Категории

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology является основой новой открытой платформы управления от Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD от Phoenix Contact

    PROFICLOUD - это профессиональные облачные решения для промышленности.

  • PROFINET
    PROFINET

    Система управления Ethernet в реальном времени — от специалистов в области промышленной связи

  • Защита от перенапряжений
    Защита от перенапряжений

    Компания Phoenix Contact одной из первых начала разрабатывать устройства защиты от перенапряжений.

  • Защита устройств
    Автоматические защитные выключатели

    Защитные выключатели обеспечивают надежную защиту электрооборудования. Так отключаются только участки с наличием действительной перегрузки.

  • Источники питания и ИБП
    Источники питания и ИБП

    Компания Phoenix Contact Power Supplies GmbH в городе Падерборне является профессиональным центром создания технологий электропитания.

  • Монтаж на печатной плате
    Монтаж на печатной плате

    Получите информацию об областях применения различных типов монтажа, а также об их требованиях и преимуществах.

  • Промышленная маркировка
    Промышленная маркировка

    Стойкая и четкая маркировка всех важных компонентов, например клемм, проводов, кабелей и рабочих материалов.

Тот, кто хочет занимать ведущую роль в технологическом плане, должен использовать актуальные тенденцияи и разработки. Для Phoenix Contact инновации - это перспективный мост в будущее. Мы предлагаем лучшие интерфейсы для соединения датчиков с управляющими устройствами. От классических соединительных клемм, машинных штекеров с защитой от попадания брызг воды и беспроводного Ethernet до надежных решений в управлении: инновации, которые делают больше, чем ожидается. Ознакомьтесь с обзором преимуществ, которые дает Вам применение наших технологий.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61