Техника

Техника

Основные методы защиты от перенапряжений

От возникновения перенапряжений до комплексной концепции защиты.

Вернуться к Защита от перенапряжений

Категории

  • Концепция защиты

    Устройства защиты от импульсных перенапряжений компании Phoenix Contact позволяют создавать эффективную цепь защиты устройств и установок.

  • Компоненты и защитные устройства

    В случае возникновения перенапряжений, необходимо в кратчайшее время накоротко замкнуть соответствующие устройства и кабели с системой уравнивания потенциалов.

Возможно, у вас есть много вопросов относительно таких базовых аспектов, как возникновение перенапряжений, или технических деталей по сетевым системам или отдельным компонентам и устройствам защиты от перенапряжений.

Здесь вы найдете ответы на следующие вопросы

  • Как возникают перенапряжения и какие последствия они имеют?
  • Как создать действенную защиту от перенапряжений?
  • Какие технологии скрываются за концепцией защиты и в продукции?
  • Что необходимо учесть?

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61