Защита от перенапряжений

Защита от перенапряжений

Безопасность для ваших устройств и установок

Наши устройства защиты от перенапряжений позволяют сохранить работоспособность ваших установок.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Электронное обучение
    Электронное обучение

    Безопасность прежде всего: компания Phoenix Contact предлагает передовые решения в области защиты от перенапряжений.

  • Стандарты и директивы
    Стандарты и директивы

    Безопасность прежде всего: компания Phoenix Contact предлагает передовые решения в области защиты от перенапряжений.

  • Услуги
    Услуги

    При помощи нашей продукции вы можете существенно улучшить безопасность, а вместе с ней и степень готовности вашего оборудования. Помимо этого мы предлагаем дополнительную поддержку.

Компания Phoenix Contact одной из первых начала разрабатывать устройства защиты от перенапряжений. В процессе разработки устройств защиты от перенапряжений находит применение наша компетенция в области технологий, в основе которой лежит многолетний опыт и интенсивные исследования основных законов при сотрудничестве с различными университетами и институтами.

Собственная лаборатория импульсного и многоамперного тока способствует реализации наших продуктов с момента появления идеи до серийного производства с учетом требований стандартов.

Пример инновации: технология искрового разрядника

Искровые разрядники являются высокоэффективными компонентами устройств защиты от перенапряжений. Они позволяют надежно отводить очень высокие токи. Разработка охватывает как открытые, воздушные, так и закрытые искровые разрядники. Однако одна проблема остается. Высокий ток последствий.

В 2015 году компания Phoenix Contact впервые представила на рынке искровой разрядник, который настолько эффективно функционирует, что больше не возникает токов последствий. Этот новый тип разрядника с технологией Safe Energy Control отличается высокой эффективностью и долгим сроком службы благодаря отсутствию токов последствий.

Искровой промежуток является ядром новых молниезащитных разрядников

Уникальная технология искрового разрядника позволяет разрабатывать компактные и мощные защитные устройства.

Преимущества для вас:

  • Продолжительный срок службы разрядников и электропроводки благодаря технологии Safe Energy Control со свободным от тока последействия искровым разрядником
  • Экономия места при монтаже благодаря компактной конструкции
  • Простота замены при обслуживании благодаря универсальным вставным устройствам защиты
  • Оптико-механический индикатор информирует о состоянии разрядника в любое время
  • Перепутывание штекеров невозможно благодаря механической кодировке

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61