Пружинный зажим

Пружинный зажим

Удобные и вибростойкие

Для простого и надежного подсоединения провода.

Вернуться к Технологии подсоединения

Категории

  • Зажим Push-in
    Зажим Push-in

    Технология подключения Push-in с запатентованной пружинной камерой обеспечивает простоту разводки проводников с кабельным наконечником или жестких проводников без инструмента.

  • Зажим Push-Lock
    Зажим Push-Lock

    Управляемый одной рукой рычажок пружины Push-Lock обеспечивает возможность простого подсоединения проводников с кабельным наконечником и без него без инструмента.

  • Зажим Power-Turn
    Зажим Power-Turn

    Проводники большого сечения подключаются просто и быстро благодаря запатентованной технологии пружинного соединения Power-Turn.

  • Пружинный зажим
    Пружинный зажим

    Пружинный зажим обеспечивает простое подсоединение всех типов проводников.

  • Разъем SUNCLIX
    Разъем SUNCLIX

    Запатентованное пружинное соединение SUNCLIX позволяет быстро и надежно подсоединять проводники.

  • Разъем T-LOX с коленчатым рычагом
    Разъем T-LOX с коленчатым рычагом

    Разъем T-LOX с коленчатым рычагом позволяет без значительных усилий подсоединять провода большого сечения. В основе принципа действия лежит пружина, создающая заданное усилие контакта.

Преимущества для вас

  • Экономия времени благодаря простоте обслуживания
  • Проверенная вибростойкость благодаря пружинящим элементам контакта
  • Высокое качество контактирования и усилие извлечения проводника благодаря высококачественным материалам
  • Подсоединение проводников номинального сечения с кабельным наконечником и без него благодаря максимальному отверстию

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61