Назад к обзору

Решения в области безопасности сетей

Безопасность без ПЛК управления безопасностью

Технология SafetyBridge

Простой способ интегрировать безопасность в Вашу установку: интеллектуальные, безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge. В данном случае функции безопасности обрабатываются напрямую в модулях ввода-вывода. Это позволяет сэкономить на устройстве обеспечения безопасности и безопасной полевой шине.

Технология SafetyBridge означает, что модули ввода и вывода обмениваются между собой сигналами безопасности. Поскольку модули самостоятельно обрабатывают функции безопасности, они используют стандартные устройства управления и сеть только в качестве средств передачи.

Таким образом, удается недорого реализовать функциональная безопасность в стандартных приложениях без использования защитных устройств управления и безопасной системы полевой шины.

Модули ввода-вывода SafetyBridge могут не только гибко использоваться в сети, они совместимы со всеми распространенными шинными системами.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61