Назад к обзору

INTERBUS-Safety

INTERBUS спроектирована как быстрая шинная система для передачи производственных данных в промышленных условиях. Благодаря своему методу передачи данных и топологии INTERBUS имеет превосходные характеристики производительности, такие как быстрая, циклическая и эквидистантная по времени передача производственных данных. INTERBUS-Safety - это функциональное расширение данной надежной шинной системы для передачи относящихся к безопасности данных.

Протокол INTERBUS-Safety

Протокол INTERBUS-Safety  

Протокол INTERBUS-Safety

INTERBUS-Safety расширяет систему INTERBUS возможностью безопасного обмена данными. С ее помощью возможна реализация свободно программируемых функций безопасности на защитном устройстве управления и передача необходимых для этого входных и выходных данных от безопасного устройства INTERBUS и на него.

Связь между защитном устройстве управления и обеспечивающими безопасность абонентами INTERBUS производится по протоколу INTERBUS-Safety, который накладывается на стандартный протокол INTERBUS и содержит безопасные данные ввода-вывода, а также информацию о достоверности данных.

Принцип действия Black Channel

Схематическое представление принципа действия Black Channel  

Принцип действия Black Channel

Используемый в INTERBUS-Safety принцип Black Channel обеспечивает передачу данных безопасности по стандартной сети. При этом сама шинная система не берет на себя никаких задач по обеспечению безопасности, а служит только в качестве среды передачи.

Относящиеся и не относящиеся к обеспечению безопасности данные интегрируются в поток данных общего суммарного протокола INTERBUS. Обработкой дополненного протокола безопасности занимаются исключительно безопасные участники INTERBUS и защитное устройство управления INTERBUS.

Протокол INTERBUS-Safety содержит меры обеспечения безопасности важных данных, которые контролируют возникновение следующих ошибок:

  • повторение сообщений
  • потеря сообщений
  • добавление сообщений
  • неправильная последовательность сообщений
  • уничтожение сообщений
  • задержка сообщений
  • перестановка участников

Кроме этого детерминированная обработка протокола INTERBUS-Safety обеспечивает гарантированное время реакции по рассмотренной цепи безопасности, то есть от входа, безопасной передачи и обработки и до выхода.

Время реакции

Схематическое представление времени реакции  

Короткое время реакции с системой NTERBUS-Safety

Система INTERBUS-Safety отличается коротким временем реакции и гарантированным временем отключения. Функции обеспечения безопасности - это процессы, которые должны инициировать отключение за очень короткое время.

Нередко между распознаванием опасного вмешательства и необходимым отключением допускается очень короткий промежуток времени. Благодаря высокой эффективности суммарного рамочного протокола система INTERBUS обеспечивает очень короткое время реакции при невысокой тактовой частоте.

Для INTERBUS возможно детально расчитать время цикла на основании детерминистической обработки протокола. Для любой функции безопасности для прохождения сигнала от входной до выходной клеммы протекает определенный промежуток времени - гарантированное время отключения. Оно складывается из самого длительного времени обработки участвующих в обеспечении безопасности входов и настроенного времени отключения задействованных выходов, и поэтому данное время различно для каждой функции безопасности.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61