Назад к обзору

Конфигурируемые модули безопасности

Модульное расширение и всеохватывающая диагностика

PSR-TRISAFE

Наши модули безопасности PSR-TRISAFE объединяют функциональность и гибкость. Контролируйте различные функции безопасности Вашего оборудования при помощи всего лишь одного устройства.

PSR-TRISAFE-M можно в любое время расширить при помощи дополнительных конструктивных групп и таким образом индивидуально адаптировать. Для этого нужно просто соединить ведущий модуль с цифровыми модулями расширения.

Диагностические светодиоды показывают состояния всех входов и выходов. Кроме того, сигнальные выходы передают информацию о состояниях переключения, например, в сигнальные устройства.

Через соединитель полевой шины модуль безопасности обменивается данными с системой управления более высокого уровня. Благодаря этому можно удобно интегрировать функции безопасности в систему визуализации или удаленной диагностики.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61