Назад к обзору

Ссылки и загрузки

Программный ассистент SISTEMA

Программный ассистент SISTEMA

Программный ассистент SISTEMA Института охраны труда законного страхования от несчастных случаев Германии (IFA) помогает оценить степень безопасности устройств управления в рамках стандарта EN ISO 13849-1.

На основании предусмотренной архитектуры инструмент Windows моделирует структуру отвечающих за безопасность частей устройств управления (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System). Например, он рассчитывает значения надежности на различных детальных уровнях, включая расчет уровня производительности (PL).

Так шаг за шагом можно учесть различные критерии:

  • Параметры риска для определения требуемого уровня производительности (PLr)
  • Категория
  • Меры предотвращения ошибок с общей причиной (CCF) в многоканальных системах
  • Среднее качество конструктивных элементов (MTTFd)
  • Среднее качество тестирования (DCavg) конструктивных элементов или блоков

Влияние изменения каждого параметра на систему в целом отображается непосредственно и может быть распечатано в виде отчета.

Вернуться вверх

Библиотека SISTEMA для компонентов Safety компании Phoenix Contact

Быстро и безошибочно загрузите все относящиеся к безопасности данные предохранительных устройств или устройств для автоматизации компании Phoenix Contact в Ваш проект SISTEMA.

Так производится загрузка
Кликнув мышью на номер артикула, Вы попадаете в раздел Загрузки соответствующего продукта. Актуальная версия библиотеки SISTEMA на немецком и английском языках находится в разделе Загрузок в сегменте ПО.

ОписаниеЗагрузка
Библиотека SISTEMA для предохранительных устройств2904950
Библиотека SISTEMA для устройств автоматизации2701559
ОписаниеЗагрузка
Библиотека SISTEMA для предохранительных устройств
Библиотека SISTEMA для устройств автоматизации
Вернуться вверх

Стандарты, директивы, предписания

Стандарты, директивы, предписания

Все о стандартах, предписаниях и директивах

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
тел.: 030 / 2601-0
факс: 030 / 2601-1260

Директивы ЕС, законы и постановления

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
тел.: 0221 / 97668-0
факс: 0221 / 97668-288

Стандарты DIN и ISO, директивы VDI

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
тел.: 030 / 2601-0
факс: 030 / 2601-1260

Предписания VDE, стандарты МЭК

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
тел.: 030 / 34 80 01 – 0
факс: 030 / 341 70 93

Вернуться вверх

Международные учреждения

Международные учреждения

За директивы и стандарты в области безопасности отвечают несколько международных учреждений:

New Approach

Результаты работы трех европейских институтов стандартизации (CEN, CENELEC и ETSI) вместе с Европейской комиссией и EFTA.

The European Committee for Standardization

Информация об европейских стандартах, приложениях и разработках.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Стандарты для области электротехнической разработки.

Internationale Organization for Standardization

Международные стандарты для коммерческой деятельности, правительства и общества.

International Electrotechnical Commission

Международные стандарты и оценка единообразия для всех электрических, электронных и связанных с ними технологий.

EUR-Lex

Доступ к праву ЕС.

Вернуться вверх

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61