Релейная технология

Релейная технология

Инновации для коммутаторов

Повышение безопасности и готовности промышленных систем.

Чтобы выпускать на рынок инновационные продукты в области коммутационных систем необходимо знать требования рынка, уметь интегрировать ноу-хау из различных областей и самостоятельно изготавливать новые продукты.

Знание технологий, команда экспертов и многолетний опыт позволяют Phoenix Contact осуществлять фундаментальные исследования и охватывать все стадии разработки продукции от идеи до серийного производства.

Пример новинки: новое узкое элементарное реле с принудительным размыканием контактов

Новое элементарное реле 6 мм

Новое элементарное реле 6 мм

До настоящего времени размер элементарного реле был ограничен. Phoenix Contact разработала узкое реле с принудительным размыканием контактов, ширина которого составляет всего 6 мм без ограничения мощности — и все это на фоне более низкого энергопотребления и более высокой системной готовности.

Миниатюризация мехатронных функций делает возможным модульное исполнение систем безопасности — например, для выполнения требований концепции «Индустрия 4.0».

Элементарное реле в качестве основного элемента новых коммутационных устройств

Прогресс при помощи новой релейной технологии

Компактное реле безопасности PSRmini

Миниатюрное элементарное реле с принудительным размыканием контактов позволяет, например, разрабатывать компактные реле безопасности шириной всего 6 мм.

Вы можете создавать компактные системы безопасности модульного типа с расчетом от одного контакта на устройство.

Преимущества для вас:

  • Компактная конструкция, снижение затрат за счет использования очень узкого корпуса 6 или 12 мм
  • Коммутационная способность до 6 A
  • Максимальная надежность при помощи сдвоенного диагностического контакта
  • Модульная конструкция: теперь от одного контакта на устройство
  • Проектирование децентрализованных систем благодаря возможности установки во взрывоопасных зонах

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61