Услуги

Услуги в области источников питания

Мы с радостью окажем консультационные услуги

Выбирайте подходящие изделия и решения для индивидуального приложения.

Если вам требуется источник питания для электрошкафа или система бесперебойного питания, мы найдем для вас верное решение.

Консультации и индивидуальные источники питания

Индивидуальные источники питания  

Индивидуальные источники питания

Мы предлагаем комплексные технические решения из одних рук. Дополнительно к стандартному ассортименту мы поставляем индивидуальные источники питания для промышленных устройств управления, банкоматов, медицинской и телекоммуникационной техники, а также многого другого.

Воспользуйтесь преимуществами нашего многолетнего опыта в области разработок индивидуальных устройств: профессиональный менеджмент проекта оказывает поддержку от начала разработок до серийного производства.

Размер партии 1 – источник питания с индивидуальными возможностями QUINT POWER

Производство источников питания с индивидуальными возможностями  

Поставка источников питания с индивидуальными возможностями от 1 штк.

Теперь Phoenix Contact поставляет первые в мире индивидуальные источники питания QUINT POWER, с возможностью предварительной заводской настройки.

Настраивайте параметры индивидуальных источников питания: корректируйте пороговые значения сигнализации и характеристики в зависимости от потребностей своего оборудования и заказывайте QUINT POWER от одной штуки.

Конфигуратор источников питания с индивидуальными возможностями QUINT POWER

Источники питания QUINT POWER  

Источники питания QUINT POWER

Устанавливайте такие параметры источника питания, которые нужны именно вашему приложению.

Конфигуратор источников питания и преобразователей постоянного тока

Источники питания и преобразователи постоянного тока  

Источники питания и преобразователи постоянного тока

Подберите подходящий источник питания для приложения в электрошкафу.

Конфигуратор источников бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания  

Источники бесперебойного питания

Подберите правильную систему для бесперебойного электропитания электрошкафа.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61