Описание типов устройств

Для эффективной коммуникации в пределах сети PROFINET работает с различными типами устройств. Беспрепятственную согласованность компонентов обеспечивают классы соответствия.

Здесь в основном речь идет об устройствах управления процессом, типа ПЛК или устройствах управления перемещением. Контроллер ввода-вывода при запуске создает соединение с устройствами ввода-вывода PROFINET IO и записывает параметры пуска соответствующих устройств. Затем начинается цикличный обмен данными. Контроллер ввода вывода PROFINET получает всю информацию о конфигурации при помощи инструмента конфигурации. Данный инструмент считывает необходимую информацию из файла GSDML устройства.

Устройствами ввода-вывода PROFINET называют полевые устройства. Устройство ввода-вывода адресуется в сети при помощи уникального имени устройства, которое должно быть сохранено в устройстве. При запуске данное устройство также получает IP-адрес от контроллера ввода-вывода. Поэтому к нему всегда можно получить доступ с помощью TCP/IP. Устройство может быть подчинено одному или нескольким контроллерам ввода-вывода. Обмен данными ввода-вывода с контроллером ввода-вывода производится циклически с интервалом от 256 мкс до 512 мс. Это происходит отдельно для каждого направления данных. В случае ошибки устройства ввода-вывода посылают контроллеру ввода-вывода сигналы тревоги.

Диспетчер ввода-вывода PROFINET является вторым участником в сети. Он вместе с контроллером ввода-вывода имеет доступ ко всем технологическим данным и параметрам для проведения диагностики. Диспетчер ввода-вывода может перенять устройство частично (параллельное чтение входов) или полностью (запись выходов).

  • Стандартные сетевые компоненты Ethernet (включая беспроводные компоненты)
  • Сертифицированные устройства и контроллеры PROFINET
  • Цикличный или ацикличный обмен данными
  • Базовые функции диагностики
  • Сертифицированные устройства, контроллеры и сетевые компоненты PROFINET
  • Выявление топологии и автоматизированная замена устройства
  • Расширенная диагностика
  • Сертифицированные устройства и сетевые компоненты с поддержкой аппаратного обеспечения
  • Высоко детерминированная передача данных
  • Высочайшая производительность и синхронность

Описание устройства

Для интеграции компонентов в системы автоматизации на этапах технической разработки необходимо предоставить различную информацию об устройстве.

Файл GSD в сетях PROFINET

Быстрая и однозначная передача параметров устройства благодаря файлу GSD

В системе ввода-вывода PROFINET описание устройства импортируется в соответствующую систему технической разработки в виде файла GSD (General Station Description) в формате XML.

В файле описываются параметры аппаратного обеспечения, связи и устройства, которые установлены в ПО для конфигурации. Кроме того, они передаются контроллеру и посылаются на устройство при создании соединения.

В файл GSD наряду с изображением устройства и его характеристиками связи интегрированы также все сообщения об ошибках данного компонента в текстовой форме.

Инструмент диагностики PROFINET IO для выдачи сообщения об ошибке в текстовом формате требует только наименование производителя и ID устройства.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61