Замена устройства

Поскольку в PROFINET каждое устройство адресуется при помощи уникального имени, то каждому устройству при вводе в эксплуатацию присваивается имя (посвящение устройства).

Повышение степени готовности оборудования с автоматизированной заменой устройств

Автоматизированная замена устройств  

Контроллеры PROFINET заменяются быстро и просто

При замене устройства его имя должно быть перенесено на новый компонент, например, при помощи вставной карты памяти. При помощи устройств управления PROFINET данный процесс может быть упрощен.

Если в топологии на определенном месте появляется новое устройство без имени, то контроллер в течение нескольких секунд присваивает данному замененному устройству старое имя. После этого выполняется автоматическая адресация устройства, и через несколько секунд оно уже готово к работе.

Автоматизированная замена устройств экономит пользователю много времени по сравнению с посвящением устройств вручную.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61