PROFICLOUD: Профессиональные облачные решения для промышленности

PROFICLOUD от Phoenix Contact

PROFINET и облачная система

Безграничная автоматизация при помощи сети PROFINET.

Промышленность переходит на облачные технологии

Облачная система для цифровых процессов на базе интернета объединяет в сеть продукты, людей и предприятия.

Proficloud от Phoenix Contact предлагает вам профессиональные целостные облачные решения для автоматизации – начиная с инфраструктуры и платформ и заканчивая программным обеспечением. Для вас становятся доступными все преимущества и степени свободы при переходе в цифровой век.

Уже сегодня вы можете установить важные вехи для будущего – войдите с нами в мир Proficloud.

Преимущества для вас

  • Предсказание выхода из строя и целенаправленное планирование обслуживания благодаря объединению в сеть
  • Соответствующие потребностям отображение и обработка энергетических данных для определения возможностей экономии независимо от местоположения
  • Увеличение взаимодействия человека и машины благодаря связи при помощи интеллектуальных устройств
  • Масштабируемый контроль процессов для выявления необходимых мер оптимизации на основании сравнения результатов
  • Эффективное и действенное использование ваших данных благодаря масштабируемым и высокодоступным базам данных
  • Разработка и использование по всему миру гибких и надежных облачных служб для ваших приложений благодаря комплекту разработчика ПО
  • Глобальный контроль состояния и управление благодаря прямому доступу к данным устройств полевого уровня

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

Загрузки