Назад к обзору

Linux

Все преимущества операционной системы реального времени

Все преимущества операционной системы реального времени

В основе платформы для нового контроллера лежит операционная система реального времени Linux. Вы можете использовать все преимущества Linux — только удобным способом в рамках управляемой системы. Воспользуйтесь ноу-хау и бесплатными приложениями, например сервером SQL, программными модулями и технологиями с открытым исходным кодом, для эффективного и несложного расширения автоматизированной системы. Таким способом можно сэкономить время на разработках и затратах — но только при вашем желании.

В PLCnext Control отсутствует необходимость программирования в ПЛК основных функций в отличие от компьютеров Linux с открытой аппаратной платформой, и функции уже интегрированы в систему при поставке. В этом заключается привлекательная сторона решения и простота использования. Такие важные функции ПЛК, как планирование задач, обмен специальными данными между программами и модулем регистрации данных, предоставляются в рамках системы управления с открытой платформой на основе технологии PLCnext Technology. PLCnext Technology обеспечивает стандартные для ПЛК характеристики в реальном времени и целостность данных, в т. ч. для языков высокого уровня и модельно-ориентированного кода. Почувствуйте рост эффективности благодаря следующим находящимся в процессе получения патента функциям:

Execution and Synchronization Manager (ESM)
ESM представляет собой планировщик для PLCnext Technology, который позволяет выполнять программы, написанные на разных языках программирования, в определенной временной последовательности.

Global Data Space (GDS)
GDS обеспечивает обмен технологическими данными с соблюдением циклической последовательности между программами и полевыми системами.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей