Запрессовка

Монтаж без пайки? Технология запрессовки делает это возможным. Простота монтажа и высокая прочность соединения характерны для данного типа монтажа.

Преимущества для вас

  • Отсутствие температурной нагрузки на подключаемые компоненты благодаря монтажу без пайки
  • Высокая удерживающая сила: штифты создают газоплотный контакт с металлизированными отверстиями
  • Эффективный процесс монтажа: запрессовка при помощи кривошипно-коленного или пневматического пресса

Основные данные

Автоматизированный процесс запрессовки клемм для печатных плат  

Автоматизированный процесс запрессовки

В качестве альтернативы к способам монтажа пайкой THR или SMT представляется технология запрессовки, используемая прежде всего для исключения термической нагрузки печатной платы и конструктивных элементов.

Беспаечное соединение достигается путем запрессовывания штифтов конструктивных элементов в металлизированные отверстия на печатной плате. В самом простом случае для этого используется кривошипно-коленный пресс. При автоматической комплектации используются пневматические прессы.

Специальный контур штифта в процессе запрессовки своими внешними краями врезается в металлизацию и обеспечивает таким образом газоплотный электрический контакт.

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы найдете все разъемы печатных плат для технологии запрессовки.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61