Технология прямого подключения SKEDD

SKEDD — это инновационная технология монтажа, позволяющая соединять штекерные разъемы непосредственно с печатной платой через сквозные металлизированные отверстия. Монтаж производится без использования инструментов и дополнительных разъемов на плату. Расположенные на штекере лепестковые заклепки обеспечивают надежное и стойкое к воздействию вибраций соединение.

Преимущества для вас

  • Адаптивные раскладки печатных плат: расширение функций без дополнительных складских издержек на элементы
  • Непосредственный монтаж: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам

Основные данные

Технология прямого подключения SKEDD  

Технология прямого подключения SKEDD

Технология прямого подключения SKEDD объединяет в себе преимущества двух технологий монтажа – запрессовки и прямого подключения. Благодаря высоким усилиям монтажа при запрессовке создается газоплотное соединение между контактами и печатной платой. Однако данный тип монтажа не подходит для обратимых соединений.

А прямое подключение предполагает двухсторонние контакты на печатной плате и поэтому используется только при создании соединений плата-плата или провод-плата на краю печатной платы. Инновационная технология прямого подключения SKEDD дает возможность создавать обратимые простые долговременные соединения при полной гибкости раскладки печатной платы.

Контакты SKEDD

Технология прямого подключения SKEDD  

SKEDD обеспечивает надежное электрическое соединение

Контакты SKEDD от Phoenix Contact состоят из двух пар, которые при подключении подгоняются под диаметр контактных отверстий на печатной плате. Таким образом повышенная стабильность контакта гарантирует даже при таких механических нагрузках как вибрация стабильное соединение между штекером и печатной платой.

Нормальное усилие контактирования штекера прямого подключения рассчитано так, чтобы обеспечить его надежное электрическое соединение, но чтобы при обслуживании его можно было отсоединить от печатной платы.

Допуски и сертификаты

Проверенная безопасность с SKEDD  

Проверки безопасности для соответствия высочайшим требованиям

Штекеры прямого подключения SKEDD от Phoenix Contact основываются на лицензированной технологии Würth Elektronik. Штекеры прямого подключения и весь ассортимент соединителей для печатных плат отвечают требованиям стандарта DIN EN 61984 и поэтому подвергаются, кроме прочего, следующим проверкам:

  • Испытания средой (коррозионное испытание с помощью струй смешанного газа, смена температуры и др.)
  • Испытания на ударопрочность и вибростойкость
  • Испытания электрической проводимости и проходного сопротивления

Найдите подходящее решение быстро

По следующей ссылке вы найдете все разъемы печатных с технологией прямого подключения SKEDD.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61