Монтаж на печатной плате

Монтаж на печатной плате

Всегда подходящее решение

С нашими технологиями подключения на печатную плату вы имеете свободный выбор подходящего типа монтажа.

Вернуться к Технологии

Категории

  • Пайка волной припоя
    Пайка волной припоя

    Пайка волной припоя - это способ пайки, при котором смонтированные электронные или присоединительные элементы паяются после установки вручную или посредством монтажного автоматического устройства на печатную плату.

  • Пайка THR
    Пайка THR

    Сквозной печатный монтаж пайкой (THR) комбинирует особо стабильные механически паяные соединения сквозного монтажа с эффективным технологическим процессом поверхностного монтажа с возможностью автоматизации.

  • Пайка SMT
    Пайка SMT

    Монтируемые на поверхность элементы припаиваются на верхнюю или нижнюю сторону печатной платы напрямую при помощи пригодной для пайки контактной поверхности.

  • Запрессовка
    Запрессовка

    Монтаж без пайки? Технология запрессовки делает это возможным. Простота монтажа и высокая прочность соединения характерны для данного типа монтажа.

  • Непосредственное подсоединение
    Непосредственное подсоединение

    Непосредственное подключение штекерного соединителя к печатной плате – как это функционирует? Просто надвинуть штекерный соединитель на двусторонние контактные площадки на печатной плате – готово.

  • Технология прямого подключения SKEDD
    Технология прямого подключения SKEDD

    SKEDD — это инновационная технология монтажа, позволяющая соединять штекерные разъемы непосредственно с печатной платой через сквозные металлизированные отверстия.

Серия изделий для монтажа на печатную плату подходит для монтажа вручную так же, как и для наполовину или полностью автоматизированных процессов изготовления. Получите информацию об областях применения различных типов монтажа, а также об их требованиях и преимуществах.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость при выборе технологии монтажа
  • Высокая надежность благодаря сертификатам DIN/МЭК
  • Компетентная помощь в разработке со стороны специалистов и онлайн-инструментов
  • Индивидуальный дизайн продукции, адаптация вариантов и разработок к требованиям клиента
  • Профессиональные обучающие курсы об использовании клемм для печатных плат и штекерных соединителей в автоматизированных процессах пайки

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61