Назад к обзору

Воздействие токов молнии

Какие последствия имеют повреждения вследствие попадания молнии? Как от этого можно защитить здания и установки?

Косвенный ущерб и разрушения вследствие попадания молнии

В зависимости от количества высвобождающейся энергии удары молнии могут нанести массивные разрушения зданиям и установкам, которые в свою очередь могут причинить косвенный ущерб.
 
В жилых зданиях или регулярно посещаемых персоналом промышленных установках такой ущерб заметен сразу. Вспомогательные мероприятия для ограничения ущерба в большинстве случаев проводятся в короткий срок. После такого события объем ущерба можно оценить быстро и точно. Быстрый ремонт и повторный ввод в эксплуатацию важных функций установки помогают избежать косвенного ущерба.

Косвенный ущерб и разрушения вследствие попадания молнии

При далеко расположенных или больших по площади установках обычно нет возможности постоянного наблюдения персоналом. Разрушения или повреждения установки часто выявляются вследствие косвенного ущерба. По этой причине все чаще стали использоваться интеллектуальные системы мониторинга, ведущее постоянное наблюдение за различными функциональными статусами установки и сразу сообщающие о событиях на центральный блок управления. Это позволяет быстро отреагировать на неполадки и предотвратить косвенный ущерб, а также длительные периоды простоя.

Раньше не было такой системы измерения, при помощи которой можно было бы надежно распознавать и оценивать попадание молнии в установку. Соответственно не было и сообщения о неполадке или аварии, вызванной такими событиями.

К подвергающимся особо частым попаданиям молнии и находящимся на удалении установкам относятся, например, ветросиловые установки, системы энергоснабжения, промышленные предприятия большой площади, а также сооружения и оборудование железных дорог. На таких установках, как правило, очень сложно или невозможно реализовать непрерывные меры защиты от тока молнии.
 

Система контроля тока молнии LM-S

Система контроля тока молнии LM-S  

Единственная в своем роде система контроля тока молнии

Для заблаговременной регистрации и анализа ударов молний Phoenix Contact предлагает систему измерения тока молнии LM-S. Она состоит из анализатора и датчика, монтируемого на вывод молниеотвода.

Данная система измерения использует эффект Фарадея или магнитооптический эффект для анализа силы и направления импульсных токов молнии, возникающих в молниеотводе. При этом световая волна подвергается магнитному влиянию, а размеры данного влияния обрабатываются в качестве результатов измерения. Передача сигнала также производится через световод.

По сравнению с передачей сигнала по медному проводнику это имеет решающие преимущества. Токи молний, возникающие в окружении системы измерения, не могут оказать влияния на световой сигнал или попасть в его маршрут. Поэтому электроника анализатора получает достоверный и не вызывающий сомнения в отношении ЭМВ сигнал.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61