Назад к обзору

Преимущества

Надежный контроль за зданиями и установками

Система контроля тока молнии LM-S  

Система контроля тока молнии LM-S

При использовании данной новой системы децентрализованное производство электроэнергии стало безопаснее. Удары молнии постоянно регистрируются и анализируются. Это позволяет мгновенно отреагировать на нагрузки импульсным током и ожидаемое повреждение установки. Превентивное обслуживание позволяет сократить косвенный ущерб и продолжительное время простоя, а также уменьшить объем ненужного технического обслуживания.

Система регистрирует импульсные токи в диапазоне от +/-5 кA до 250 кA. Она распознает как положительные, так и отрицательные токи, а также их силу. Это позволяет производить детальный анализ тока молнии (Iмакс, dI/dt, специфическая энергия, заряд).

Благодаря оптическому принципу измерения и оптической передаче сигналов можно не опасаться опасности передачи электрических возмущающих воздействий в область действия чувствительной электроники.

Система имеет модульную конструкцию и, как следствие, возможность гибкого применения. Прочное исполнение делает систему LM-S особенно стойкой к экстремальным перепадам температуры и влияниям погодных условий, кроме того, она устойчива к ударным и вибрационным нагрузкам.

Система контроля тока молнии позволяет распознавать возможные повреждения и избегать возникающих вследствие этого расходов. Использование системы предоставляет следующие преимущества:

  • ограничение косвенного ущерба
  • сокращение времени простоя
  • экономия средств
  • повышенная готовность оборудования

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61