Система контроля тока молнии

Регистрация тока молнии

Регистрация и анализ токов молнии

Постоянно следите за работой установки и заблаговременно реагируйте на нагрузки

Удары молний наносят серьезные повреждения зданиям и оборудованию. Человек не может обеспечить постоянное наблюдение за сооружениями, расположенными в открытой местности, или системами, занимающими большую площадь, вследствие чего повреждения выявляются с большим опозданием. Для заблаговременной регистрации и анализа ударов молний Phoenix Contact предлагает систему измерения тока молнии LM-S. На следующих страницах Вы узнаете, как работает данная система и в каких областях ее можно применять.

Доклад о системе контроля тока молнии

Доклад о системе контроля тока молнии

Доклад о системе контроля тока молнии

Получите информацию из доклада "Учет и измерение токов молнии" о принципе функционирования магнитно-оптического эффекта. 

Ознакомьтесь с данным эффектом и проверьте, подходит ли система для оптимизированного обслуживания. 

Hermes Award 2012 за систему контроля тока молнии

Hermes Award 2012  

Система контроля тока молнии LM-S

В 2012 году система измерения тока молнии была отмечена важной международной премией в области технологий Hermes Award.

Премия Hermes Award присваивается организацией Deutsche Messe AG ежегодно, начиная с 2004 года, за выдающиеся, инновационные продукты.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Дополнительные сведения