Назад к обзору

Трансформаторная подстанция

Удары молнии в высоковольтные линии ведут к нагрузке трансформаторов на подстанциях. Часто перед трансформаторами устанавливаются элементы защиты от импульсных перенапряжений, при помощи которых импульсные токи передаются в землю. В качестве защитных элементов в прошлом в основном использовались искровые разрядники. В последние годы предпочтение отдается варисторам.

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере трансформаторной подстанции

Принципиальное изображение приложения системы LM-S на примере трансформаторной подстанции

Система LM-S предоставляет возможность регистрации и оценки действительной нагрузки на защитные элементы. Это позволяет заблаговременно распознать граничные нагрузки и заменить подверженные им элементы.

Монтаж датчиков производится на выводах между защитными элементами и землей. Световоды передают измеренные сигналы установленному в выносном электрошкафу анализатору.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61