Центральные очистные сооружения Вильгельмсхафена: надежная беспроводная связь

Модернизация центральных очистных сооружений Вильгельмсхафена при помощи решений с радиосвязью от Phoenix Contact

Канализационный канал  

Модернизация очистных сооружений Вильгельмсхафена с системами Bluetooth от Phoenix Contact.

Технические предприятия Вильгельмсхафена (TBW) отвечают за отвод и очистку сточных вод городов Вильгельмсхафен и Шортенс. Они оснащены подземной системой каналов длиной около 520 километров, а также двумя главными и 65 второстепенными насосными станциями, подающими сточные воды через сеть напорных водопроводов в центральное очистное сооружение. Подразделение городской канализации TBW ежедневно очищает около 20 000 кубических метров сточных вод.

TBW постоянно оптимизируют свои установки. В рамках проекта модернизации очистных сооружений системами радиосвязи от Phoenix Contact были оборудованы четыре вторичных отстойника, пескоуловитель, а также насосные станции и метантенки для экономичной передачи сигналов и данных на центральный пульт управления.

Решение

Комплект Bluetooth-PROFIBUS  

Передача данных с комплектом Bluetooth-PROFIBUS от Phoenix Contact

Интеграция количественных измерений в систему управления

На расстоянии приблизительно 300 метров от главной насосной станции на другой стороне канала Эмс-Яде производится количественное измерение в напорном водопроводе. Аналоговый сигнал измерений невозможно было подсоединить к находящемуся в главной насосной станции ПЛК при помощи кабеля, поскольку его прокладка под каналом Эмс-Яде связана с трудностями.

Франк Якобс (Frank Jakobs), ответственный за автоматизацию очистной установки и насосных станций, говорит: «В поисках решения данной проблемы мы обратили внимание на технологии радиосвязи от Phoenix Contact». В качестве замены кабелю теперь используются два конвертера Bluetooth, интегрирующих сигнал датчика напрямую в систему PROFIBUS главной насосной станции. «Так эта задача решается экономично», — подводит итог Франк Якобс.

Сороудержательная и пескоулавливающая установка  

При достижении определенного состояния наполнения беспроводные модули посылают сигнал

Мгновенное оповещение при превышении уровня наполнения

В сороудержательной и пескоулавливающей установках сточные воды очищаются от крупного твердого мусора. В пескоулавливателе с вентиляцией оседают на дне такие материалы, как песок и части уличного покрытия. Затем они откачиваются и направляются в пескомойку. Насос находится в шахте, которая в прошлом часто переливалась, что оставалось незамеченным.

С системой Wireless-MUX данная проблема ушла в прошлое: при превышении водой в насосной шахте определенного уровня наполнения, модули радиосвязи посылают сигнал, отключающий все насосы пескоуловительной установки.

При понижении уровня воды блок обработки результатов с датчиком наполнения разрешает дальнейшую работу насосов. Система Wireless-MUX бесперебойно работает в течение многих лет. «Благодаря хорошему опыту, мы теперь используем системы радиосвязи от Phoenix Contact во многих других областях», — сообщает Франк Якобс.

Центральная радиостанция для регистрации и передачи данных  

Центральная радиостанция между вторичными отстойниками подсоединена к ведущему устройству PROFIBUS в здании

Более дешевая альтернатива скользящим контактам

Другая область применения промышленных технологий радиосвязи находится во вторичной очистке: в четырех вторичных отстойниках уровень грязи измеряется датчиками производства Hach Lange оптическим методом. Датчики находятся на вращающихся очистных мостах отстойника. Измеренные значения передаются контроллеру, а от него через PROFIBUS на центральный пульт управления, находящийся в производственном здании.

Поскольку передача при помощи традиционных средств, например, скользящих контактов, в данном случае требует интенсивного обслуживания и сопряжена со сбоями, было решено использовать беспроводное решение.

На каждом из четырех очистных мостов был установлен конвертер Bluetooth, который соединяется с соответствующим контроллером Profibus. Датчики через Bluetooth передают данные на центральную станцию между резервуарами, которая подсоединена при помощи оптоволоконного конвертера к ведущему устройству PROFIBUS в здании.

Заключение

Франк Якобс  

Франк Якобс, ответственный за автоматизацию установок в TBW

«Используя беспроводные решения от Phoenix Contact мы решили большое количество проблем и сэкономили средства», — говорит в заключение Франк Якобс.

«Поэтому радиосвязь и в будущем представляет для нас реальную альтернативу кабельным соединениям во всех частях очистных сооружений».

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61