Радиосвязь при производстве стекла: преодоление препятствий, экономия затрат

Обзор

Сырье стекла кварцевый песок  

Кварцевый песок является главной составной частью стекла, его доля составляет около 60 %

  • NSG Group производит изделия из стекла для автомобильной промышленности и строительства.
  • В целях экономии энергии при производстве производится регистрация необходимых данных более 70 счетчиков электричества.
  • Установленные на большом производственном пространстве счетчики соединяются с диспетчерской при помощи системы Radioline.
  • Применение системы радиосвязи, надежно работающей даже без зрительной связи, существенно сокращает затраты на соединение.

Профиль клиента

Завод NSG Group в Гладбеке  

На заводе в Гладбеке, принадлежащем к NSG Group, заняты около 520 сотрудников

Ведущий производитель стекла в мире японский концерн NSG Group насчитывает 27 000 сотрудников во всем мире и имеет оборот около 4,65 миллиардов евро.

На заводе в Гладбеке две производственные линии производят полированное листовое стекло на расплаве металла и тепло- и солнцезащитное стекло методом нанесения покрытий офлайн.

Применение

Труднодоступная насосная станция  

Сообщения о состоянии насосной станции передаются в диспетчерскую по радиосвязи

Для экономии энергии при производстве стекла необходимо наличие системы управления энергией. По этой причине NSG Group в 2013 году ввела в Гладбеке соответствующее решение для эффективного и прозрачного анализа данных потребления. Для регистрации необходимых данных было установлено более 70 новых счетчиков электроэнергии. Некоторые из установленных в производственных цехах устройств на базе Modbus можно было подключить к существующей системе управления производством.

«Трудной задачей оказались находящиеся на большом пространстве предприятия счетчики», — сообщает Бьёрн Ниманн, являющийся руководителем технических служб NSG Group на заводе в Гладбеке. Поэтому Ниманн и его ответственный за планирование проекта коллега Мануэль Ромберг решили подключать счетчики к сети по радиосвязи. «И тогда перед нами появилась следующая задача», — рассказывает Ромберг. «Обычно системы радиосвязи для надежной работы требуют наличие зрительной связи, но это невозможно ни на одном из счетчиков». Учитывая данные условия, они обратили внимание на решение радиосвязи от Phoenix Contact и попросили оказать им техническую поддержку.

Решение

Модуль Radioline в распредкоробке  

Счетчики электроэнергии подключены к интерфейсу RS-485 модуля Radioline через двухжильный провод

Из-за сложных окружающих условий специалист по радиосвязи Штефан посетил разработку, взяв с собой необходимое оборудование, чтобы заранее протестировать радиолинию. По истечение одного часа стало ясно, что все точки измерения можно подсоединить при помощи радиосвязи. «Нас приятно поразила быстрая и компетентная помощь», — объясняет Бьёрн Ниманн. Счетчики электроэнергии подключены к интерфейсу RS-485 модулей Radioline через двухжильный провод. Система радиосвязи передает протокол Modbus в центр управления. Путем регистрации потребления энергии теперь можно очень точно определить и проанализировать энергопотоки на заводе NSG в Гладбеке. Благодаря менеджменту потребления энергии он сокращается, что вносит положительный вклад в защиту окружающей среды.

Используя гибкое решение радиосвязи, можно без лицензии, значит без дополнительных затрат, передавать наряду с последовательными данными также сигналы ввода-вывода. Работающие с надежной технологией Trusted Wireless 2.0 модули радиосвязи были разработаны специально для обмена сигналами на большие расстояния. В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя беспроводными устройствами может составлять от нескольких сотен метров до 20 километров. Завод NSG в Гладбеке использует работающие в диапазоне 868 МГц модули Radioline. Кроме того, в наличии варианты изделий для полосы частот 900 МГц и 2,4 ГГц. Для преодоления больших расстояний скорость передачи данных радиоинтерфейса может быть настроена индивидуально, что позволяет повысить чувствительность принимающего устройства. Более низкая скорость передачи позволяет покрывать значительно большие расстояния, нежели на высокой скорости. Таким образом, пользователь может оптимально адаптировать устройства к требуемой области применения. Дополнительно Trusted Wireless 2.0 отличается хорошими возможностями диагностики, а также сосуществованием с другими работающими в таком же диапазоне системами радиосвязи.

Заключение

Созданная на заводе NSG в Гладбеке система радиосвязи вот уже более четырех лет стабильно работает. До настоящего времени не зарегистрировано ни одно прерывание связи. Из-за позитивного опыта с системой Radioline летом 2016 года была налажена радиосвязь труднодоступной насосной станции отработанной воды с центром управления. «Система радиосвязи превзошла мои ожидания в отношении стабильности и возможностей применения», — подводит итог Бьёрн Ниманн. «Благодаря гибкому применению и надежной эксплуатации в будущем мы подсоединим к сети радиосвязи многие труднодоступные станции.»

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61