Обжимные контакты

Обжимные контакты

Быстро и автоматически

Недорогая подготовка и небольшие размеры.

Преимущества для вас

  • Различные способы автоматической и полуавтоматической подготовки проводников
  • Высокая прочность соединений на разрыв
  • Низкое переходное сопротивление
  • Простой контроль процесса подготовки проводников.
  • Высокая стойкость к воздействию окружающей среды, вибраций и ударопрочность

Технология подключения

Если требуется подготовить большое количество проводов, использование обжимных соединений Phoenix Contact позволяет быстро и автоматически выполнить разводку цепей.

Обжимной контакт устанавливается на жилу с помощью обжимных клещей или устройства для автоматического обжима. В полностью автоматизированной системе подготовки проводников используются обжимные контакты, поставляемые в виде ленты.

Обжимные контакты подходят для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды, как то колебания температуры или сильная вибрация.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61