Пружинный зажим

Пружинный зажим

Интуитивное обслуживание

Подсоединяйте проводники любого типа просто и надежно.

Пружинный зажим обеспечивает простое подсоединение всех типов проводников.

Преимущества для вас

  • Запатентованная компактная пружинная конструкция обеспечивает максимальное пространство для подключения проводника
  • Удобное и простое подсоединение проводника путем фиксирования отвертки в открытой точке подключения
  • Подключение всех типов проводников с удобным фронтальным зажимом

Пружина отжимается при помощи отвертки через специальное отверстие, при этом отвертка фиксируется в открытой точке подключения. Так у персонала свободны обе руки, и он может подключать даже гибкие проводники без кабельного наконечника.

Зафиксированная отвертка удерживает точку подключения открытой и служит также для визуальной ориентации.

После извлечения отвертки пружина прижимает проводник к токоведущему элементу. Отсоединение проводника осуществляется аналогичным образом.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61