Зажим Push-in

Зажим Push-in

Подключение напрямую

Подключайте жесткие провода и гибкие провода с наконечниками просто и без инструментов.

Технология подключения Push-in (непосредственное подключение) с запатентованной пружинной камерой обеспечивает простоту разводки проводников с кабельным наконечником или жестких проводников без инструмента. Подсоединение проводника производится напрямую без использования дополнительного инструмента, с уменьшением усилия вставления до 50 %.

Преимущества для вас

  • Быстрое подсоединение проводников путем подключения проводов напрямую без инструмента
  • Удобное подключение благодаря уменьшению усилия вставления до 50 %
  • Надежное подключение и управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Простое отсоединение проводника при помощи любой отвертки
  • Подключение всех типов проводников с удобным фронтальным зажимом

При введении провода контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине. Так обеспечиваются максимальные усилия контактирования и извлечения проводника, а также вибростойкое и газоплотное контактирование. Возможно подсоединение гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм² напрямую.

Встроенная кнопка управления позволяет просто отсоединять подключенные провода с помощью любого инструмента без прямого контакта с токопроводящими компонентами. Подсоединение гибких проводников без кабельных наконечников сечением от 0,14 мм² производится при помощи кнопки.

В вариантах без кнопки отсоединение проводника производится при помощи отвертки — аналогично пружинной технологии подсоединения в функциональном отверстии.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61