Назад к обзору

Принцип действия

Принцип действия CONTACTRON реализован на базе микропроцессорного управления надежной релейной техники и неизнашиваемых полупроводников. Технология коммутации включает в себя сильные стороны обеих технологий, обеспечивая таким образом долгий срок службы и высокую степень готовности оборудования.

Эффективное взаимодействие – для десятикратного увеличения срока службы

Технология гибридных пускателей CONTACTRON  

Износостойкое переключение благодаря гибридной технологии пускателей CONTACTRON

В гибридной технологии CONTACTRON неизнашиваемые полупроводники выполняют операции включения и выключения электродвигателя – длительный режим работы поддерживают электромеханические контакты, отличающиеся малыми потерями.

Благодаря интеллектуальному принципу переключение электромеханических контактов происходит практически в обесточенном режиме, поэтому предполагаемый срок службы контактов может быть равен сроку службы механических контактов. А как показывает практика, он в десять раз превышает срок службы электрических контактов.

Посмотрите в следующем ролике, как работает гибридная технология CONTACTRON.

Принцип действия гибридной технологии

Гибридная технология CONTACTRON обеспечивает возможность долговечной и щадящей коммутации электродвигателей. Далее показано, что происходит в процессе включения. При выключении данный процесс повторяется в обратной последовательности.

Шаг 1:
Контакты реле K1 и K2 замыкаются. Ток l1, l2 и l3 равен нулю, как и прежде.

Начать воспроизведение

Шаг 2:

Полупроводники V1 и V2 включаются и таким образом проводят пусковой ток. Ток l1, l2 и l3 течет, пока работает электродвигатель. В течение этого короткого промежутка полупроводники V1 и V2 вырабатывают мощность потерь.

Начать воспроизведение

Шаг 3:

Для сокращения мощности потерь выполняется шунтирование и отключение полупроводников при помощи байпасного реле K3.

Начать воспроизведение

Неизнашиваемые полупроводники выполняют только операции включения и выключения. Затем байпасные реле могут быть включены без нагрузки и проводить ток электродвигателя в длительном режиме. При этом управление и контроль всеми процессами происходит при помощи микроконтроллера.

Технология позволяет осуществлять "щадящую" коммутацию и повысить срок службы пускового устройства в десять раз.

Начать воспроизведение

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61