Назад к обзору

CONTACTRON – для экономии места

Компактный корпус и множество функций в одном устройстве

Экономия места до 75 % за счет компактного корпуса

Гибридные пускатели CONTACTRON позволяют заменять одним устройством такие комбинации устройств, для размещения которых требовалось много места в электрошкафу.

В зависимости от потребности гибридный пускатель может выполнять до четырех функций. Кроме того, он отличается узкой шириной всего 22,5 мм.

Занимаемая площадь по сравнению с обычными решениями  

Гибридные пускатели CONTACTRON позволяют экономить до 75% места

Для управления многими приводами раньше требовалось несколько пусковых устройств

Механические коммутационные устройства, так называемые контакторы, использовали обычную технологию включения и выключения приводов. Раньше контроль тока производился по перегрузке или блокировке при помощи реле защиты электродвигателя, которое отключало электродвигатель в случае неисправности.

Если привод работал в обоих направлениях вращения, то коммутационная функция – смена двух внешних проводов – реализовывалась при помощи дополнительного пускового элемента. Но если приложение должно было еще и соответствовать требованиям функциональной безопасности, то необходимо было последовательно подключить один или два дополнительных пусковых элемента.

Таким образом многие приводные приложения комплектовались четырьмя или пятью устройствами, которые соответствующим образом планировались, монтировались и подключались. Гибридный пускатель CONTACTRON объединяет в себе все функции.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61