ПО управления устройствами для защитных маршрутизаторов и межсетевых экранов

Программное обеспечение для управления устройствами безопасности mGuard

Простое управление

В любое время контролируйте и конфигурируйте все относящиеся к безопасности настройки ваших ​устройств mGuard​.

Вернуться к Кибербезопасность

Категории

Искать в ПО управления устройствами для защитных маршрутизаторов и межсетевых экранов

Показать все продукты в этой категории

При управлении несколькими устройствами ​mGuard интеллектуальная и эффективная система управления устройствами может автоматизировать продолжительные процессы и снизить риск неправильной конфигурации. ​mGuard-Device-Manager​ представляет собой идеальное решение для конфигурирования, настройки и управления всеми устройствами ​mGuard.

Преимущества для вас

  • Снижение сложности и затрат на управление и повышение точности и безопасности в установках mGuard благодаря центральной системе управления устройствами
  • Высокая масштабируемость: работа с тысячами устройств безопасности mGuard вне зависимости от их местоположения, типа соединения или статуса
  • Снижение рисков с точки зрения безопасности и соответствия благодаря уменьшению циклов патчей и обновлений

Эффективное управление устройствами

ПО mGuard-Device-Manager  

ПО для централизованного управления mGuard-Device-Manager

ПО для управления mGuard-Device-Manager​ обеспечивает возможность централизованной настройки и управления всеми относящимися к безопасности настройками mGuard одним щелчком мыши. Затем вы передаете закодированные данные выборочно или на все управляемые устройства безопасности ​mGuard​ за один рабочий ход.

Вы можете в любое время загрузить параметры конфигурации и обрабатывать их в mGuard-Device-Manager​. Так вы можете чрезвычайно точно обновлять микро-ПО и расширять лицензии. При помощи истории обновлений можно в любой момент времени проверить микро-ПО и отменить обновления.

Гибкая возможность расширения

Благодаря различным лицензиям для обновлений вы можете постепенно увеличивать количество управляемых устройств. Так вы вкладываете ровно столько, сколько вам необходимо в данный момент. Начните, например, с лицензии на 100 устройств. Затем постепенно увеличьте количество до 1000 или даже до неограниченного количества устройств.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61