Wireless I/O

Wireless I/O

Беспроводная передача сигналов ввода-вывода

Беспроводная передача данных ввода-вывода: быстро, просто и надежно.

Вернуться к Промышленная беспроводная связь

Категории

  • Список изделий WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART для беспроводной и надежной передачи данных в управляющих системах.

  • Список продукции Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline с технологией радиосвязи Trusted Wireless 2.0 для надежной регистрации и распределения сигналов ввода-вывода в протяженных промышленных установках.

Беспроводной ввод-вывод от Phoenix Contact — это оптимальное решение для беспроводной передачи цифровых и аналоговых сигналов ввода-вывода. Правильный выбор для передачи данных ввода-вывода в технологических и управляющих системах.

Преимущества для вас

  • Снижение затрат на установку и техническое обслуживание благодаря отсутствию кабельных соединений
  • Свобода передвижения для мобильных и сменных компонентов систем автоматизации благодаря беспроводной передаче данных ввода-вывода
  • Отсутствие текущих расходов на обслуживание среды передачи благодаря использованию не подверженной износу технологии радиосвязи
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря простоте установки

Система радиосвязи Radioline

Радиомодуль Radioline  

Radioline — это модуль радиосвязи для протяженных установок

Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок. Вы можете легко присваивать вводы и выводы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless 2.0 система Radioline является лучшим выбором для надежного применения в промышленности.

  • Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless 2.0
  • Поддерживаемые диапазоны частоты: 868 МГц, 900 МГц и 2,4 ГГц
  • Дальность действия до 32 км благодаря функции регулировки скорости передачи данных
  • Гибкая интеграция в структуру сети: система Radioline совместима как с соединениями «точка-точка», так и с комплексными смешанными сетями, охватывающими до 250 устройств
  • Экономия на устройствах: всего одно устройство для передачи сигналов ввода-вывода и последовательных данных благодаря встроенному интерфейсу RS-232/485
  • Расширение до 32 модулей ввода-вывода благодаря соединителю для монтажной рейки и поддержке горячей замены

Беспроводной мультиплексор: беспроводное сигнальное соединение

Беспроводной мультиплексор  

Wireless MUX позволяет надежно передавать сигналы ввода-вывода на вращающиеся или труднодоступные станции

Установка Wireless MUX происходит в считанные секунды: подсоединить, включить, и радиоканал готов к работе. Система осуществляет двунаправленную передачу 16 цифровых и 2 аналоговых сигналов. Это означает, что она может заменить собой 40-жильный сигнальный кабель.

  • Простой ввод в эксплуатацию, так как не требуется настройка конфигурации и параметров
  • Большое количество каналов в компактном корпусе
  • Быстрое соединение и передача сигналов
  • Радиус действия до 200 м с ненаправленной антенной, до 400 м — с направленной антенной в условиях свободной видимости
  • Современная технология Bluetooth 4.0

WirelessHART: беспроводная передача данных в технологическом процессе

Система радиосвязи WirelessHART  

Проверенная технология передачи данных HART для вашей сети — в том числе без использования проводов

С помощью устройств WirelessHART вы без проблем расширите проводную систему HART без необходимости ее замены. Интегрируйте станции ввода-вывода или диагностические данные в систему передачи данных. Установка новых систем при помощи технологии WirelessHART занимает лишь малую часть времени, необходимого для монтажа проводных систем.

  • Простота интеграции новых станций благодаря технологии беспроводной связи WirelessHART
  • Возможность применения по всему миру благодаря использованию не требующего лицензии частотного диапазона 2,4 ГГц, соответствующего международному стандарту
  • Гибкая передача данных благодаря дополнительным функциям для интеграции данных устройств, не поддерживающих возможность передачи по протоколу HART

Система радиосвязи I/O для рынка США (900 МГц)

Система радиосвязи для частоты 900 МГц  

Используйте возможность надежной и безопасной передачи сигналов ввода-вывода на большие расстояния.

Технология Trusted Wireless I/O обеспечивает возможность безопасной и надежной передачи данных между устройствами ввода-вывода в условиях повышенного воздействия помех. Разработанная специально для сложных условий, данная технология обладает множеством функций, гарантирующих безопасную передачу данных внутри сети.

Модули радиосвязи 900 МГц имеют допуск только для американского рынка.

  • Передача сигналов ввода-вывода на расстояния до 32 км
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря автоматической установке соединения без программного обеспечения
  • Удобные функции диагностики благодаря встроенным светодиодным индикаторам состояния

Wireless I/O — продукты в сравнении

Система радиосвязи RadiolineБеспроводной мультиплексорСистема радиосвязи WirelessHART
RadiolineWireless-MUXWirelessHART
Полоса частот868 МГц, 900 МГц, 2,4 ГГц2,4 ГГц2,4 ГГц
ТехнологияTrusted WirelessBluetooth 4.0WirelessHART
Дальность в зоне прямой видимости< 32 км (в зависимости от частоты)< 400 м< 250 м
ТопологияТочка-точка, звезда, ячейкиТочка-точкаПолная ячеистая топология

Количество пользователей сети

< 250 (в зависимости от частоты)2 (fix)< 250
Количество сигналов ввода-вывода< 256 цифровых входов/выходов, < 128 аналоговых входов/выходов (0/4 ... 20 мА)16 цифровых входов/выходов, 2 аналоговых входа/выхода (0 ... 20 мА / 0 ... 10 В)< 4 устройств HART или одно устройство 4 ... 20 мА, не поддерживающее HART, на адаптер
Время передачи> 200 мс (в зависимости от частоты, скорости передачи данных, структуры и размера сети)> 10 мс> 3 с (в зависимости от размера сети)

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61

Услуги


Установка Radioline

Ввод Radioline в эксплуатацию в очистной установке.

Дополнительные сведения