WirelessHART

Беспроводная передача данных в управляющих устройствах

Беспроводная передача данных в управляющих устройствах

Проверенная технология передачи данных HART для Вашей сети – в том числе без использования проводов.

Вернуться к HART

Категории

  • Список изделий WirelessHART
    WirelessHART

    Устройства WirelessHART для безопасной беспроводной передачи данных в управляющих устройствах.

Используйте все преимущества технологии беспроводной связи HART в управляющих системах – с помощью устройств WirelessHART от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Простота интеграции новых станций благодаря технологии беспроводной связи WirelessHART
  • Возможность применения по всему миру благодаря использованию не требующего лицензии частотного диапазона 2,4 ГГц, соответствующего международному стандарту.
  • Гибкая передача данных благодаря дополнительным функциям для интеграции данных устройств, не поддерживающих возможность передачи по протоколу HART.

WirelessHART – оптимальный вариант для расширения и новых приложений

Логотип WirelessHART  

Беспроводная передача данных в управляющих устройствах – с помощью 
WirelessHART

С помощью устройств WirelessHART Вы без проблем расширите проводную систему HART без необходимости ее замены. Теперь Вы можете с легкостью интегрировать станции ввода/вывода или диагностические данные в Вашу систему передачи данных.

Установка новых систем при помощи технологии WirelessHART занимает лишь малую часть времени, необходимого для монтажа проводных систем. Прочие преимущества:

  • незначительные монтажные расходы
  • малые затраты на материалы и трудовые затраты
  • отсутствие задержек по причине необходимости получения разрешений благодаря использованию полосы, не требующей лицензии   

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61