Проводные устройства HART

Доступ к цифровым производственным данным при помощи проводных устройств HART

Доступ к цифровым производственным данным

Повысьте возможности доступа к производственным данным HART при помощи наших инновационных изделий и сохраните постоянный доступ.

Вернуться к HART

Категории

Искать в Проводные устройства HART

Показать все продукты в этой категории

В течение прошедших 25 лет устройства HART для измерения расхода, давления, температуры или уровня наполнения были установлены в несчетном количестве приложений по всему миру. Во многих случаях постоянно поддерживается только сигнал от 4 до 20 мА, тогда как данные HART используются только при вводе в эксплуатацию или при поиске ошибок.

Компоненты HART производства Phoenix Contact позволяют создавать недорогое постоянное соединение со всеми данными HART и оптимизировать процесс обслуживания и время эксплуатации системы.

Преимущества для вас

  • Простое построение надежной цифровой сети связи благодаря использованию имеющейся кабельной разводки от 4 до 20 мА
  • Двунаправленная передача данных без помех при помощи разделительных усилителей с поддержкой HART — гальваническая развязка, также и для искробезопасных токовых цепей
  • Разделение контуров от 4 до 20 мА обеспечивает надежное качество сигналов без ошибок
  • Непрерывный контроль данных HART позволяет заблаговременно распознавать отклонения в системе и повышает степень ее готовности
  • Улучшенная регистрация данных для соответствия официальным правилам и директивам

Разделитель сигналов HART

Разделитель аналоговых сигналов для HART  

Разделитель сигналов HART для аналоговых сигналов

Разделители сигналов от Phoenix Contact обеспечивают доступ к цифровым сигналам HART. Вы можете устанавливать данные устройства как в обычных условиях, так и в окружении ATEX. Разделение сигналов и предоставление необходимого доступа к цепи электропитания на полевом устройстве обеспечивают более безопасный и доступный монтаж.

Наш ассортимент предлагает ряд преимуществ и постоянно дорабатывается и дополняется в соответствии с вашими потребностями.

Защита от перенапряжений для компонентов HART

Защита от перенапряжений для HART  

Защита от перенапряжений для HART

Защита цепи от 4 до 20 мА и цифровых сигналов HART является основным условием во многих областях применения с большими расстояниями между контроллером и устройством. Вставные решения Phoenix Contact для защиты от перенапряжений обеспечивают надежную защиту и полную мощность сигнала.

Вставное решение с кодировкой гарантирует бесперебойное соединение даже во время введения.

Мультиплексоры HART

Последовательный мультиплексор и Ethernet-HART  

Мультиплексоры HART для последовательных интерфейсов и Ethernet

В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART.

Для не критичных по времени приложений вы можете использовать обычные последовательные мультиплексоры RS-485. К каждому мультиплексору можно подключать до 32 устройств. Обмен данными производится последовательно, поскольку связь реализуется только через ведущее устройство HART.

Мультиплексор Ethernet-HART предлагает доступ через PROFINET, Modbus TCP/IP и HART-IP к максимум 40 устройствам, каждое с отдельным соединением с ведущим устройством HART для критичных по времени приложений.

Кроме того, при использовании сети Modbus TCP/IP возможно предоставление четырех цифровых входов и четырех цифровых выходов.

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61